PMP30676

車載用テレマティクス制御ユニット向け、24W 非同期 SEPIC プリレギュレータのリファレンス デザイン

概要

この車載プリレギュレータのリファレンス デザインは、非同期型の SEPIC (single-ended primary-inductor converter、シングルエンド 1 次側インダクタ コンバータ) を紹介します。このコンバータは、6.0V ~ 36V の入力電圧範囲を受け入れます。出力電圧は 12.0V であり、最大負荷電流は 2.0A です。このデザインは、自動車のクランキングに対処できるように、最小 4.5V の入力電圧で動作できます。

特長
  • このコンバータは、入力電圧の昇圧と降圧の両方に対応可能
  • パワー ステージで半導体デバイスを 2 個だけ使用する、コスト効率の優れたトポロジ
  • 自動車のクランキングに対応できるように、最小 4.5V で動作
  • 入力電圧リップルが小さく、EMC の改善に貢献
出力電圧オプション PMP30676.1
Vin(最小)(V) 6
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 24
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Sepic- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT110.PDF (1554 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRZQ8.PDF (83 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZQ7.PDF (99 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZR0.ZIP (628 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFG9.ZIP (35 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZQ9.PDF (258 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZQ6.PDF (102 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM5155-Q1AEC-Q100 認証済み、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 24-W Nonsynchronous SEPIC Pre-Regulator Reference Design 2019/05/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ