PMP30785

概要

このリファレンス デザインは、電子制御ユニット (ECU) の監視システムを駆動するための非絶縁型車載電源の性能を示します。このリファレンス デザインは、9 個の電源ソケットを実装した TI の電源製品ラインアップに対応しています。

特長
  • 非絶縁型マルチレール出力電源
  • 40.7mm x 37.8mm の小型ソリューション サイズ
  • 入力フィルタを搭載しており、優れた EMI 特性
  • ΔT < 40℃ (温度上昇が 40℃ 未満) の優れた放熱特性
出力電圧オプション PMP30785.1 PMP30785.2 PMP30785.3 PMP30785.4 PMP30785.5 PMP30785.6 PMP30785.7
Vin(最小)(V) 8 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Vin(最大)(V) 16 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Vout (Nom) (V) 3.3 5 1.2 1.03 1.8 3.3 1.5
Iout(最大)(V) 2.2 .043 .1 3 .5 .2 1.2
出力電力(W) 7.26 .215 .12 3.09 .9 .66 1.8
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Other Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT161.PDF (2707 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM461.PDF (291 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM460.PDF (178 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM463.ZIP (1037 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFS1.ZIP (631 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM462.PDF (1227 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM459.PDF (461 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM2775-Q1 — 車載対応、2.7V ~ 5.5VIN、200mA の出力電流、5V の固定出力電圧増倍機能

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM63625-Q1 — スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、2.5A 降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62811-Q1 — 車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62811M — 2mm x 3mm QFN パッケージ封止、-55℃ 対応の拡張温度範囲対応、2.75V ~ 6V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62812-Q1 — 車載、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62812M — 2mm x 3mm QFN パッケージ封止、-55℃ 対応の拡張温度範囲対応、2.75V ~ 6V、2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62813-Q1 — 車載対応、固定 Fsw 動作、SYNC (同期型)、2 x 3mm ウェッタブル フランク パッケージ封止、2.75V ~ 6V、3A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62813M — 2mm x 3mm QFN パッケージ封止、-55℃ 対応の拡張温度範囲対応、2.75V ~ 6V、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ

TPS1H200A-Q1 — 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、200mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV733P-Q1 — 車載、イネーブル搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
ロード スイッチ

TPS22918-Q1 — 車載対応、調整可能な立ち上がり時間、出力放電機能搭載、1 チャネル、5.5V、2A、52mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200A-Q1 — シンク/ソースDDR終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Automotive Multi-Rail Power Supply for Driver Monitoring System Reference Design 2020/02/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ