PMP30911

概要

このリファレンス デザインは絶縁型プッシュプルであり、24V バージョンは SOT-23 に封止したカスコード FET (電界効果トランジスタ) を追加しています。このカスコード接続の結果、入力電圧範囲を 24VIN (入力電圧) ±4% に拡張し、出力として、非安定化つまり開ループ形式の 6V または 12V を供給します。4 種類のトランスが選択肢として利用できるため、3.8V または 24V の電力源から、6V (300mA 供給) または 12V (150mA 供給) を生成することができます。

特長
  • 3.8V または 24V の入力電圧バージョン
  • 6V または 12V の出力電圧
  • 選択したバージョンに応じて 150mA または 300mA の定格
  • 24V バージョンの場合、基板のサイズは 51.56mm x 17.27mm、高さは 11.9mm
出力電圧オプション PMP30911.1 PMP30911.2
Vin(最小)(V) 3.686 23.28
Vin(最大)(V) 3.914 24.72
Vout (Nom) (V) 12 12
Iout(最大)(V) .15 .15
出力電力(W) 1.8 1.8
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Forward- Push Pull Forward- Push Pull
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT284.PDF (1209 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAI4.ZIP (137 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAI3.ZIP (184 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAI6.ZIP (664 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG76.ZIP (95 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAI5.ZIP (502 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAI2.ZIP (224 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

トランス ドライバ

SN6505B — ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 3.8 V, 24 V to 6 V and 12 V, 1.8-W Isolated Push-Pull Reference Design PDF | HTML 2022/05/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ