PMP31276
288W PFC、LLC、双方向バッテリ チャージャのリファレンス デザイン
PMP31276
概要
このリファレンス デザインは、システムとバッテリという 2 つの出力を採用した AC/DC バッテリバックアップ チャージャです。4-SW の双方向昇降圧回路がバッテリ充電を行い、システム負荷に電力を供給します。オプションのマイコンがメイン電源セクションを無効にし、テレメトリのパラメータを収集している間のスタンバイ電力を低減します。
特長
- すべての電力段 (PFC、LLC、バッテリ チャージャ) をオンにした状態で 230VAC 時に 91.8% の効率を達成
- アラーム パネルのバックアップ電源や無停電電源に適したオプション
- PFC のインターリーブ変調により、入力フィルタと出力コンデンサのリップル電流を低減し、2 相電力段により高さを最小化
- LLC 段は、高周波および低周波数のバースト モード方式により、軽負荷時の効率 (スタンバイ電力と可聴ノイズ) を向上させています
- 3 段目は、バッテリ管理を実現し、パワー パスと双方向の電力フローを活用して、可能な限り最大の効率を達成すると同時に、バッテリの充電とシステムへの電力供給を行います
| 出力電圧オプション | PMP31276.1 | PMP31276.2 | PMP31276.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 | 350 | 23.5 |
| Vin(最大)(V) | 265 | 420 | 24.5 |
| Vout (Nom) (V) | 400 | 24 | 24 |
| Iout(最大)(V) | .75 | 12 | 12 |
| 出力電力(W) | 300 | 288 | 288 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC | DC | DC |
| トポロジ | PFC- Multiphase | Half Bridge- LLC | Buck Boost- 4 Switch |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVMF86.PDF (442 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 288W PFC, LLC and Bidirectional Battery Charger Reference Design | PDF | HTML | 2026/07/02 |