BQ25751

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Cell chemistry Lead Acid Charge current (max) (A) 20 Features Adjustable switching frequency, BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), Bidirectional, IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, SYNC Pin, USB C/PD compatible, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 70 Absolute max Vin (max) (V) 85 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 0 Battery charge voltage (max) (V) 70 Control interface I2C TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Cell chemistry Lead Acid Charge current (max) (A) 20 Features Adjustable switching frequency, BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), Bidirectional, IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, SYNC Pin, USB C/PD compatible, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 70 Absolute max Vin (max) (V) 85 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 0 Battery charge voltage (max) (V) 70 Control interface I2C TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RRV) 36 30 mm² (6 mm × 5 mm)
  • 広入力電圧動作範囲: 4.4V ~ 70V
  • 広いバッテリ電圧動作範囲:最大 70V
    • バルク、吸収、フロートの電圧充電フェーズを備えた 6V~48V の鉛酸充電プロファイル
    • 充電電圧温度補償
  • NFET ドライバ搭載の同期 充電コントローラ
    • 200kHz~600kHz の可変スイッチング周波数
    • 外部クロックへの周波数同期も可能
    • ソフト スタート付きループ補償機能を内蔵
    • 効率を最適化するオプションのゲート ドライバ電源入力
  • 双方向コンバータ動作 (逆方向モード)、USB-PD 拡張電力範囲 (EPR) をサポート
    • 3.3V~65V の範囲で 20mV 刻みに調整可能な入力電圧 (VAC) レギュレーション
    • 2mΩ の抵抗を使用して 400mA~20A の範囲で 50mA 刻みに調整可能な入力電流レギュレーション (RAC_SNS)
  • システムへの電力供給の効率を最大化するダイレクト電力パス マネージメント
    • システム電源としてアダプタまたはバッテリを選択
    • 動的なパワー マネージメント
    • 全 N チャネル FET ドライバ
  • 高い精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±3% の充電電流レギュレーション
    • ±3% の入力電流レギュレーション
  • 最適なシステム性能を実現する I2C 制御、抵抗によりプログラム可能
    • ハードウェアで調整可能な入出力電流制限
  • 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵
  • 小さいバッテリ静止電流
  • 高度な安全機能内蔵
    • 可変入力過電圧および低電圧保護
    • バッテリ過電圧および過電流保護
    • CV モードでの充電安全タイマ
    • サーマル シャットダウン
  • ステータス出力
    • アダプタ存在ステータス (PG)
    • チャージャの動作ステータス
  • パッケージ
    • 36 ピン 6mm × 5mm QFN
  • 広入力電圧動作範囲: 4.4V ~ 70V
  • 広いバッテリ電圧動作範囲:最大 70V
    • バルク、吸収、フロートの電圧充電フェーズを備えた 6V~48V の鉛酸充電プロファイル
    • 充電電圧温度補償
  • NFET ドライバ搭載の同期 充電コントローラ
    • 200kHz~600kHz の可変スイッチング周波数
    • 外部クロックへの周波数同期も可能
    • ソフト スタート付きループ補償機能を内蔵
    • 効率を最適化するオプションのゲート ドライバ電源入力
  • 双方向コンバータ動作 (逆方向モード)、USB-PD 拡張電力範囲 (EPR) をサポート
    • 3.3V~65V の範囲で 20mV 刻みに調整可能な入力電圧 (VAC) レギュレーション
    • 2mΩ の抵抗を使用して 400mA~20A の範囲で 50mA 刻みに調整可能な入力電流レギュレーション (RAC_SNS)
  • システムへの電力供給の効率を最大化するダイレクト電力パス マネージメント
    • システム電源としてアダプタまたはバッテリを選択
    • 動的なパワー マネージメント
    • 全 N チャネル FET ドライバ
  • 高い精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±3% の充電電流レギュレーション
    • ±3% の入力電流レギュレーション
  • 最適なシステム性能を実現する I2C 制御、抵抗によりプログラム可能
    • ハードウェアで調整可能な入出力電流制限
  • 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵
  • 小さいバッテリ静止電流
  • 高度な安全機能内蔵
    • 可変入力過電圧および低電圧保護
    • バッテリ過電圧および過電流保護
    • CV モードでの充電安全タイマ
    • サーマル シャットダウン
  • ステータス出力
    • アダプタ存在ステータス (PG)
    • チャージャの動作ステータス
  • パッケージ
    • 36 ピン 6mm × 5mm QFN

BQ25751 は、広い入力電圧に対応するスイッチモード昇降圧バッテリ充電コントローラであり、ダイレクト パワー パス制御を備えています。このデバイスは、鉛酸バッテリのバルク充電、フロート充電、吸収充電機能を備えており、広い電圧範囲にわたって高効率のバッテリ充電を実現できます。このデバイスは、昇降圧コンバータのあらゆるループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションを実現します。

I2C ホスト制御充電モードに加えて、このデバイスは、抵抗によりプログラム可能な制限を通じてスタンドアロン充電モードもサポートしています。入力電流、充電電流、充電電圧のレギュレーション ターゲットは、それぞれ ILIM_HIZ、ICHG、FB ピンによって設定できます。

BQ25751 は、広い入力電圧に対応するスイッチモード昇降圧バッテリ充電コントローラであり、ダイレクト パワー パス制御を備えています。このデバイスは、鉛酸バッテリのバルク充電、フロート充電、吸収充電機能を備えており、広い電圧範囲にわたって高効率のバッテリ充電を実現できます。このデバイスは、昇降圧コンバータのあらゆるループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションを実現します。

I2C ホスト制御充電モードに加えて、このデバイスは、抵抗によりプログラム可能な制限を通じてスタンドアロン充電モードもサポートしています。入力電流、充電電流、充電電圧のレギュレーション ターゲットは、それぞれ ILIM_HIZ、ICHG、FB ピンによって設定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

NDA (秘密保持契約) 締結下で、FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全性分析レポート、安全性マニュアルなどの機能安全情報が入手可能です。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25751 スタンドアロン / I2C 制御、70V 双方向昇降圧鉛酸バッテリ充電コン トローラ (ダイレクト パワー パス制御あり) PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/08
アプリケーション・ノート 複数の BQ2575x、BQ2582x、BQ2585x-Q1 デバイスを並列に 構成して、より高い出力電流を実現 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/24
アプリケーション・ノート BQ2575X に外部 P&O 機能を実装する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/07/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25751EVM — BQ25751 評価基板

BQ25751EVM 評価基板 (EVM) は、昇降圧バッテリ充電コントローラである BQ25751 IC 向けの包括的な評価システムです。この製品は、4.4V ~ 70V の広い入力電圧範囲と最大 70V の広い出力電圧範囲に対応しており、双方向機能を搭載しています。BQ25751EVM は最大入出力が 55V で、最大充電電流は 10A です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

BQ25756-DESIGN-CALC — BQ25756 design calculator

BQ25756 design calculator is a calculation tool for BQ25756 which is a wide input voltage, switched mode buck-boost Li-Ion, Li-polymer, or LiFePO4 battery charge controller with bidirectional power flow support.
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP31190 — PFC フライバックとチャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、システム出力およびバッテリ出力を備えた AC/DC バッテリ バックアップ チャージャで構成されています。4 スイッチの双方向昇降圧回路がバッテリ充電を行い、システム負荷に電力を供給します。オプションの LaunchPad™ がメイン電源セクションを無効にし、テレメトリのパラメータを収集している間のスタンバイ電力を低減します。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP31276 — 288W PFC、LLC、双方向バッテリ チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、システムとバッテリという 2 つの出力を採用した AC/DC バッテリバックアップ チャージャです。4SW 双方向昇降圧回路がバッテリ充電を行い、システム負荷に電力を供給します。オプションのマイコンが主電源セクションを無効化することで、テレメトリ用のパラメータを収集しつつ待機電力を低減します。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RRV) 36 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ