PMP31406

概要

このリファレンス デザインは、195VAC ~ 265VAC の入力から、負荷電流 2.5A で 24V の出力を生成します。設計では、自己バイアス型の窒化ガリウム (GaN) フライバック UCG28826 を使用しています。このデザインは、60W の出力電力を供給できます。このデザインでは、このデバイスに自己バイアスおよび補助巻線不要のセンシング方式が内蔵されているため、補助トランス巻線は不要です。この設計は、全負荷時には 130kHz のスイッチング周波数で動作し、中負荷または軽負荷時には高効率を維持するためにスイッチング周波数を低減します。

特長
  • 補助巻線不要の検出機能により、補助巻線が不要になります
  • スイッチング周波数は 130kHz 未満
  • 出力:2.5A 時に 24V
  • 疑似共振動作を備えた統合型 GaN FET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT236.PDF (3339 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMEP9.PDF (176 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMEQ1.PDF (190 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMEQ0.ZIP (1107 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC921.ZIP (633 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMEP8.PDF (688 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMEP7.PDF (262 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC24612 — 高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コンバータ

UCG28826 — GaN 内蔵、自己バイアス、高周波 QR (疑似共振) フライバック コンバータ (65W)

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431 — 可変高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Quasi-Resonant GaN Flyback Reference Design PDF | HTML 2025/12/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ