PMP3199
シルバー・ボックス向け同期整流降圧(3.3V@25A)
PMP3199
概要
PMP3199 は、シルバー・ボックス(銀色の匡体)の電源を想定した、デュアル出力の同期整流・降圧デザインです。シルバー。ボックスの電源は、デスクトップ PC で使用されています。入力電圧は 12V です。TPS5124 を使用して、5V@20A と 3.3V@25A を生成します。このデザインでは、優れた効率(最高 92%)を達成します。
特長
- Provides ready to copy, simple and compact design for a silver box.
- Operate under a common 12V supply inside a desktop PCs.
- No controller needed, self powering up with 12V supply
- Optimized feedback loops for stable 20A operation
- Great efficiency up to 95%
- This design is tested and ready to plug into a silver box.
出力電圧オプション | PMP3199.1 | PMP3199.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 20 | 25 |
Output Power (W) | 100 | 82.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVR532.PDF (106 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP3199 Test Results | 2010年 11月 12日 |