PMP40980

概要

このリファレンス デザインは、開ループ LLC コンバータであり、オンボード チャージャ アプリケーション向けに合計 4 個の 18V 出力と 2.5V 出力から合計最大 2.4W を供給します。UCC25800-Q1 をコントローラとして使用しています。LLC トポロジを採用した結果、漏れインダクタンスが非常に大きいが 1 次側と 2 次側の間の静電容量が非常に小さいトランスを使用することを許容できます。それにより、バイアス トランスを介した同相電流の流入を大幅に低減できます。

特長
  • 小型サイズの開ループ LLC
  • 強化絶縁
  • 小型 PCB サイズ (55mm * 45mm)
出力電圧オプション PMP40980.1 PMP40980.2 PMP40980.3 PMP40980.4
Vin(最小)(V) 12 12 12 12
Vin(最大)(V) 12 12 12 12
Vout (Nom) (V) 20.5 20.5 20.5 20.5
Iout(最大)(V) .03 .03 .03 .03
出力電力(W) .615 .615 .615 .615
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Isolated Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT254.PDF (920 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM996.PDF (192 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM995.PDF (125 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM998.ZIP (770 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG37.ZIP (533 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM997.PDF (601 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM994.PDF (219 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC25800-Q1 — 絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Multiple Output Isolated SiC Driver Bias Sup. Ref. Des. for Onboard Charger Apps PDF | HTML 2022/01/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ