PMP41133
車載、800V 入力 48V 出力、300W μDC-DC コンバータ リファレンス デザイン
PMP41133
概要
このリファレンス デザインは、UCC256612 を使用し、450V ~ 800 (950V) の入力電圧範囲に対応するハーフブリッジ LLC コンバータを実証します。この設計は、HV 起動および絶縁ゲート ドライバ UCC5350 を実装しており、800 (950V) 動作に対応します。この設計は、フォトカプラをフォトカプラ エミュレータである ISOM8110 に置き換え、経時的な電流伝達比 (CTR) の変化に伴う信号劣化を低減します。この設計は、車載 μDC-DC とデータ センターの AUX アプリケーションに最適です。
特長
- 専用の LLC コントローラにより、450V ~ 800V (950V) の広い入力動作電圧範囲に対応
- 2 次側にショットキー整流器を採用し、全負荷時に 96% 超の効率を実現
- システム パワーオン後の損失を低減する HV スタートアップ回路
- ローサイド SiC FET を直接駆動可能
- 第 3 象限電流の導通を最小限に抑える適応型デッド タイム制御
- 経年変化による CTR 低下に伴う信号劣化を抑えるフォトカプラ エミュレータ設計
| 出力電圧オプション | PMP41133.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 450 |
| Vin(最大)(V) | 800 |
| Vout (Nom) (V) | 48 |
| Iout(最大)(V) | 6.5 |
| 出力電力(W) | 312 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Half Bridge- LLC |
データ センター
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVT255.PDF (2516 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
SLVMFA3.PDF (173 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Automotive 800V to 48V-300W μDC-DC Converter Reference Design | PDF | HTML | 2026/07/29 |