PMP41150
1000W、48V スイッチト コンデンサ コンバータのリファレンス デザイン
PMP41150
概要
このリファレンス デザインは、インダクタレスのスイッチ コンデンサ変換トポロジを活用し、高い電力密度とコンパクトな電力段 (70mm × 55mm × 2.85mm) を両立しています。TLC555-Q1 タイマを使用するシンプルな制御方式により、4:1 または 3:1 固定の変換比で出力することができ、さまざまなパワー ディストリビューション要件に設定できます。変換比が 4:1 の場合、全負荷効率は 96.7%、ピーク効率は 98.5% (Iout = 30A) です。変換比が 3:1 の場合、全負荷効率は 97.6%、ピーク効率は 98.7% (Iout = 25A) です。
特長
- 電力密度の高いスイッチト コンデンサ コンバータ
- 高効率
- シンプルな開ループ制御
- 自己可変周波数により軽負荷時の効率が向上
- 70mm × 55mm × 2.85mm の小型電力段フォーム ファクタ
- 変換比を 4:1 または 3:1 に設定可能
| 出力電圧オプション | PMP41150.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 36 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 80 |
| 出力電力(W) | 960 |
| 絶縁/非絶縁 | |
| 入力タイプ | |
| トポロジ | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVT229.PDF (1860 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
SLVMER6.PDF (146 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
絶縁型ゲート ドライバ
UCC21330-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime
スマート eFuse ハイサイド スイッチ
TPS1212-Q1 — 車載、双方向電流監視機能と I2t 機能と診断機能搭載、74V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 1000W, 48V Switched Capacitor Converter Reference Design | PDF | HTML | 2025/12/10 |