PMP41158

概要

このリファレンス デザインでは、4 相インターリーブ降圧コンバータを示します。LM5137F-Q1 をコントローラとして使用すると、機能安全に関する 3 つのオプションを備えたコンバータを実現できます。ASIL B および ASIL D に対応。このコンバータは 6.5V ~ 36V の広い範囲で動作し、出力あたり最大 42A の負荷電流で 1% 未満の設定ポイント精度を達成して 4.5V の通常出力を供給します。このコンバータは動的な位相減少を適用して、出力ごとに 15mA で 81% の効率を実現し、1μs の出力電流が 21A から 86A に急増したときに ±8.3% の出力電圧振動を達成できます。

特長
  • LM5137F-Q1 を使用し、機能安全を実現した 4 相インターリーブ降圧コンバータ
  • 動的位相減少 (DPS)
  • 13.5VIN、4.5VOUT、0.015A 負荷で 81.05% の効率
  • 13.5VIN、4.5VOUT、21A 負荷で 95.5% の効率
  • 13.5VIN、4.5VOUT、40A 負荷で 94.1% の効率
  • 1μs で出力電流が 21A から 86A にジャンプしたときの出力電圧の振動は ±8.3% です
  • 13.5VIN、4.5VOUT、42A 負荷で 20mVpp リップル
出力電圧オプション PMP41158.1
Vin(最小)(V) 8
Vin(最大)(V) 18
Vout (Nom) (V) 4.5
Iout(最大)(V) 83
出力電力(W) 373.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT445.PDF (1898 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLVRBP4.PDF (355 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVRBP6.PDF (126 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRBP5.ZIP (2068 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC872.ZIP (1478 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVRBP3.PDF (2393 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBP2.PDF (427 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM25137-Q1 — 車載対応、42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM25137F-Q1 — 車載対応、42V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM5137 — 80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM5137-Q1 — 車載対応、80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM5137F-Q1 — 車載対応、80V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 450W Four-Phase Interleave Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2025/05/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ