PMP41166
3.6kW 3 レベル フライング キャパシタ トーテムポール ブリッジレス PFC リファレンス デザイン
PMP41166
概要
このリファレンス デザインは、モジュラ型ハードウェア システムの共通冗長電源 (M-CRPS) サーバを対象とした、3.6kW 単相 3 レベル フライングキャパシタ トーテムポール ブリッジレス力率補正 (PFC) コンバータです。PFC は連続導通モード (CCM) で動作し、99% のピーク効率に達します。電力段の後段に小型の昇圧コンバータを配置しており、バルク コンデンサのサイズ小型化に大きく貢献します。このデザインは、AMC1306 を電流センシングデバイスとして使用し、0.5% 精度の e メーター機能も搭載しており、外部の電力測定 IC が不要です。この設計では、TMCS1133 を使用した、代替の低コスト電流センシング オプションも提供します。ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却型 GaN デバイスである LMG3522 を採用した結果、効率の向上や、電源のサイズ小型化と複雑さの低減を実現しています。TMDSCNCD28P55X C2000™ リアルタイム マイコンは、PFC 制御や e メーターなど、多様な高度制御向けとして使用できます。
特長
- 高効率 (99% のピーク効率) と高い電力密度
- 新しいフライング キャパシタ電圧バランス方式
- PFC 制御と e メーターの両方に対応した、0.5% 未満の精度を達成する単一の電流センサ
- ホールドアップ時間の延長とバルク静電容量の小型化に役立つ、小規模昇圧を内蔵
- AC 電源が電圧低下から復帰したときの再突入電流を制御
| 出力電圧オプション | PMP41166.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 385 |
| Iout(最大)(V) | 9.35 |
| 出力電力(W) | 3599.75 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Boost- PFC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVT239.PDF (1065 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
SLVMEX3A.ZIP (115 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
車載ボディおよびライティング マイコン
TMS320F28P559SG-Q1 — 150MHz、512KB フラッシュと C28x + CLA、5 個の ADC、CLB、AES、NPU を搭載した車載用 32 ビット C2000™ MCU
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28P550SJ — 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
TMS320F28P550SG — 512KB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
開発の開始
ファームウェア
This provides firmware which must be programmed onto the F28P551x device to operate the PMP41166 reference design board, a 3.6-kW, single-phase, three-level flying-capacitor totem-pole bridgeless PFC converter designed for M-CRPS server applications
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 3.6kW 3-Level Flying Cap Totem-Pole Bridgeless PFC Reference Design | PDF | HTML | 2026/03/19 |