TMS320F28P551SG
512KB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と SDFM 搭載、160MHz、C2
TMS320F28P551SG
- リアルタイム処理:
- 160MHz C28x 32 ビット DSP CPU
- 320MHz Arm® Cortex®-M7 ベースのデバイスと同等のリアルタイム信号チェーン性能 (『C2000™ 制御 MCU の最適化された信号チェーンのリアルタイム ベンチマーク』アプリケーション ノートを参照)
- IEEE 754 単精度浮動小数点ユニット (FPU32)
- 三角関数演算ユニット (TMU)
- 非線形 PID (NLPID) 制御をサポート
- CRC エンジンおよび命令 (VCRC)
- プログラム可能な制御補償器アクセラレータ (CLA)
- 160MHz
- 210MHz Arm® Cortex®-M7 ベースのデバイスと同等のリアルタイム信号チェーン性能 (『C2000™ 制御 MCU の最適化された信号チェーンのリアルタイム ベンチマーク』アプリケーション ノートを参照)
- IEEE 754 単精度浮動小数点命令
- メイン CPU と独立にコードを実行
- オンチップ メモリ
- 5 つの独立したバンクで構成される 576KB フラッシュ (ECC 保護)
- 2 つの 256KB バンク
- LFU / ブートローダ / データに理想的な 1 つの 64KB バンク
- 2KB の OTP (ワンタイム プログラマブル フラッシュ メモリ)
- 101KB の RAM (ECC / パリティ保護)
- 5 つの独立したバンクで構成される 576KB フラッシュ (ECC 保護)
- セキュリティ
- セキュア ブート
- JTAG ロック
- AES (Advanced Encryption Standard) アクセラレータ
- 固有の識別 (UID) 番号
- クロックおよびシステム制御
- 2 つの内部 10MHz 発振器
- 水晶発振器または外部クロック入力
- ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ モジュール
- クロック消失検出回路
- デュアル クロック コンパレータ (DCC)
- 3.3V I/O 設計
- 内部 VREG 生成により、単一電源設計が可能
- ブラウンアウト リセット (BOR) 回路
- PMBUS/I2C をサポートするために 4 つの GPIO で 5V フェイルセーフ / 許容に対応
- 4 つの GPIO で 1.35V の VIH を設定可能
- システム ペリフェラル
- 6 チャネルのダイレクト メモリ アクセス (DMA) コントローラ
- 66 本の個別にプログラム可能な多重化された汎用入出力 (GPIO) ピン (19 本はアナログと共有)
- アナログ ピン上の 16 のデジタル入力
- 強化ペリフェラル割り込み拡張 (ePIE)
- 多様な低消費電力モード (LPM) のサポート
- 通信ペリフェラル
- 1 つの電力管理バス (PMBus) インターフェイス
- ファスト プラス モードのサポート - 1MHz SCL
- 一部のピンで 5V/3.3V/1.35V の VIH をサポート
- 2 つの I2C (Inter-integrated Circuit) インターフェイス
- 1 つの CAN FD/MCAN (Controller Area Network with Flexible Data-Rate) バス ポート
- MCAN モジュールごとに 4KB のメッセージ RAM (システム メモリとは無関係)
- CPU のデータ変数として RAM を再利用可能 (MCAN を使用しない場合)
- 2 つのシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) ポート
- 3 つの UART 互換シリアル通信インターフェイス (SCI)
- 1 つの UART 互換 LIN (Local Interconnect Network) インターフェイス
- 1 つのトランスミッタおよび 1 つのレシーバを備えた最大 200Mbps の高速シリアル インターフェイス (FSI)
- 1 つの電力管理バス (PMBus) インターフェイス
- アナログ システム
- 5 つの 3.9MSPS、12 ビットのアナログ / デジタル コンバータ (ADC)
- 最大 35 の外部チャネル (1 つの gpdac 出力を含む)
- ADC ごとに 4 つの後処理ブロック (PPB) を内蔵
- 12 ビット リファレンス D/A コンバータ (DAC) を備えた 4 つのウィンドウ付きコンパレータ (CMPSS)
- デジタル グリッチ フィルタ
- ピンへの低 DAC 出力機能 (CMPSS1)
- 2 つの 12 ビット DAC 出力 (バッファ付き)
- 3 つのプログラマブル ゲイン アンプ (PGA)
- ユニティ ゲインのサポート
- 反転および非反転ゲイン モードのサポート
- 出力フィルタ処理をプログラム可能
- 5 つの 3.9MSPS、12 ビットのアナログ / デジタル コンバータ (ADC)
- 拡張制御ペリフェラル
- 24 の ePWM チャネル、うち 12 チャネルが高分解能 (分解能 100ps)
- デッドバンド サポートを内蔵
- ハードウェア トリップ ゾーン (TZ) を内蔵
- 2 つの拡張キャプチャ (eCAP) モジュール
- 3 つの拡張直交エンコーダ パルス (eQEP) モジュール、CW/CCW 動作モードをサポート
- 8 個のシグマ - デルタ フィルタ モジュール (SDFM) 入力チャネル、チャネルごとに 2 つの独立したフィルタ
- 組み込みパターン ジェネレータ (EPG)
- 24 の ePWM チャネル、うち 12 チャネルが高分解能 (分解能 100ps)
- 構成可能ロジック ブロック (CLB)
- 4 タイル
- 既存のペリフェラル機能を強化
- ポジション マネージャ ソリューションをサポート
- ライブ ファームウェア アップデート (LFU)
- 診断機能
- メモリ パワー オン自己テスト (MPOST)
-
機能安全準拠予定
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ISO 26262 および IEC 61508 システムの設計を支援するドキュメントを使用可能
- ASIL D および SIL 3 向けの決定論的能力
- ASIL B までを対象とするハードウェア インテグリティ
- 安全関連の認証
- TÜV SÜD により ISO 26262 認証済み (ASIL B まで)
- パッケージ オプション:
- 100 ピンの薄型クワッド フラットパック (LQFP) [PZ サフィックス]
- 80 ピンの LQFP [PN サフィックス]
- 80 ピンの LQFP [PNA サフィックス]
- 64 ピンの LQFP [PM サフィックス]
- 56 ピンの超薄型クワッド フラットパック リードなし (VQFN) [接尾辞 RSH]
- 49 ボールウェハーチップスケールパッケージ (WCSP) [接尾辞 YAF]
- 32 ピンの超薄型クワッド フラットパック リードなし (VQFN) [接尾辞 ZNG]
- 温度オプション:
- 接合部温度 (TJ):-40℃ ~ 150℃
TMS320F28P55x (F28P55x) は、電力密度の向上、スイッチング周波数の向上、GaN および SiC 技術の使用のサポートなど、パワー エレクトロニクスの効率を向上させるように設計された、スケーラブルできわめてレイテンシの低いデバイスである C2000™ リアルタイム マイクロコントローラ ファミリの製品です。
主なアプリケーションには以下が含まれます。
リアルタイム制御サブシステムは、 テキサス・インスツルメンツの 32 ビット C28x DSP コアをベースにしており、オンチップ フラッシュまたは SRAM から実行される浮動小数点または固定小数点コードに対して 160MHz の信号処理性能を発揮します。C28x CPU は、浮動小数点演算ユニット (FPU)、三角関数演算ユニット (TMU) および VCRC (巡回冗長検査) 拡張命令セットによってさらに強化され、リアルタイム制御システムでよく使われる主要なアルゴリズムを高速化します。
CLA により、一般的なタスクの負荷の多くをメインの C28x CPU から取り除くことができます。CLA は独立の 32 ビット浮動小数点演算アクセラレータであり、CPU と並列に実行されます。さらに、CLA には独自の専用メモリ リソースがあり、一般的な制御システムで必要となる主要なペリフェラルに直接アクセスできます。ANSI C のサブセット、およびハードウェア ブレークポイントやハードウェアによるタスク切り替えなどの主要な機能が標準でサポートされています。
F28P55x は、最大 576KB のフラッシュ メモリをサポートしています。これらは 2 つの 256KB バンクと 1 つの 64KB バンクに分割されるため、1 つのバンクでプログラミングを行い、並行して別のバンクで実行を行えます。最大 101KB のオンチップ SRAM も利用でき、フラッシュ メモリを補完できます。
F28P55x のライブ ファームウェア アップデート ハードウェア拡張により、古いファームウェアから新しいファームウェアへのコンテキスト切り替えを高速化し、デバイス ファームウェアの更新時のアプリケーションのダウンタイムを最小限に抑えることができます。
F28P55x リアルタイム マイクロコントローラ (MCU) に内蔵された高性能アナログ ブロックは、リアルタイム シグナル チェーン性能を最適化するために、処理および PWM ユニットと密結合されています。24 個の PWM チャネルはすべて周波数に依存しない分解能モードをサポートしており、3 相インバータから、力率補正、高度なマルチレベル電源トポロジまで、さまざまな電力段を制御できます。
構成可能ロジック ブロック (CLB) を内蔵しているため、ユーザーはカスタム ロジックを追加し、FPGA に類似した機能を C2000 リアルタイム マイコンに統合できます。
インターフェイスは、各種の業界標準通信ポート (SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN、CAN FD など) によりサポートされており、最適な信号配置を行うための複数のピン多重化方法を備えています。
C2000 リアルタイム MCU は、お客様のリアルタイム制御システムに適した選択肢です。その機能について詳しく知るには、『C2000™ リアルタイム マイコンを使った開発のための基本ガイド』をご覧いただくとともに、C2000™ リアルタイム制御マイコンのページにアクセスしてください。
『C2000 ™ リアルタイム制御マイコン (MCU) を使用した設計の開始』入門ガイドは、C2000 デバイスを使用する開発について、ハードウェアからサポート リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。主要な参考資料に加えて、各セクションには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。
設計を開始する際は、以下の資料をご確認ください。TMDSCNCD28P551X 評価ボードをご覧になり、C2000Ware をダウンロードしてください。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMS320F28P551、TMS320F28P552 および TMS320F28P558 リアルタイム マイコ ン | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/16 | |
| * | ユーザー・ガイド | TMS320F28P551/2/8 Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2026/05/14 | ||
| * | エラッタ | TMS320F28P551、TMS320F28P552、および TMS320F28P558 リアルタイム マイコン シリコン エラッタ シリコン リビジョン 0 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/05/21 | |
| アプリケーション・ノート | External Crystal Selection Application Note for C28x/F29x | PDF | HTML | 2026/09/17 | |||
| ユーザー・ガイド | TMS320F28P551x Flash API Version 6.00.00.00 | PDF | HTML | 2026/08/28 | |||
| ユーザー・ガイド | F28P55x および F28P65x 向け、デジタル電源アプリケーション 用、電力計測ライブラリ (E-Metrology) ユーザー ガイド. | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/23 | ||
| アプリケーション概要 | 電気自動車のパワートレイン効率の向上 TMS320F28P55x マイコ ンによるモーター制御とバッテリー性能の最適化 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/06/18 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMDSCNCD28P551X — TMS320F28P551x controlCARD の評価基板
TMDSCNCD28P551X は、TI C2000™ マイコン (MCU) シリーズ F28P551x デバイス向けの評価/開発ボードです。TMDSCNCD28P551X には HSEC180 (180 ピンの高速エッジ コネクタ) が付属しており、controlCARD として、初期評価とプロトタイプ製作に最適です。TMDSCNCD28P551X の評価には 180 ピンのドッキング ステーションである TMDSHSECDOCK が必須になります。別売またはバンドル キットとして購入できます。
C2000WARE — C2000 マイコン向け C2000Ware
C2000Ware は開発期間を大幅に短縮するためのソフトウェアと資料セットを包括的に提供します。特定デバイス向けドライバ、ライブラリ、ペリフェラル サンプルを収録しています。
- C2000 controlCARD、検証用キット、LaunchPad 向けのハードウェア設計回路図、BOM、ガーバー ファイル、技術資料。
- 特定デバイスのサポート ファイル、ビット フィールド ヘッダ、LaunchPad™ デモを含むビット フィールド デバイス ペリフェラル サンプル、デバイス開発ユーザーズ ガイド
- 特定デバイス向けドライバ ライブラリと、ドライバ ベースのペリフェラル サンプル
- FreeRTOS (...)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — C2000 リアルタイム・コントローラ向けデジタル電源 SDK
- C2000™ マイコン(MCU)向けの DigitalPower SDK はソフトウェア インフラ、ツール、資料で構成されており、AC/DC、DC/DC、DC/AC 電源アプリケーション向け C2000 マイコン ベース デジタル電源システムの開発期間の大幅な短縮を可能にします。C2000 デジタル電源評価基板(EVM)で動作するファームウェアと、太陽光発電、テレコム、サーバー、電気自動車(EV)チャージャ、産業用パワー デリバリ アプリケーション向けの TI Designs(TID)が含まれています。DigitalPower SDK (...)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)
C2000™ マイコン (MCU) 用の MotorControl SDK は、さまざまな 3 相モーター制御アプリケーションで使用するために C2000 リアルタイム制御ベースのモーター制御システムの開発時間を最小限に抑える目的で設計したソフトウェア インフラ、ツール、資料の包括的なセットです。このソフトウェアには、C2000 モーター制御評価モジュール (EVM) で動作するファームウェアと、産業用ドライブ、ロボット、家電製品、車載アプリケーションを対象とした TI Designs (TID) が含まれています。MotorControl SDK (...)
C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV — C28x™ および CLA 安全コンパイラ認証キット
TI コンパイラ認定キットは、お客様が TI ARM®、C28/CLA、C29、C6000™ または C7000™ C/C++ コンパイラの使用について、機能安全規格およびサイバーセキュリティ規格に基づく認定を行えるよう支援するために開発されました。
2 種類の認定キットが用意されています:
- 安全性コンパイラ認定キット (CQKIT) は、IEC 61508、ISO 26262、および EN 50657 に準拠した機能安全の開発に使用できます。
- 安全およびセキュリティ コンパイラ認定キット (CSQKIT) は、機能安全開発 (EN 50657 を EN 50716 に更新) と ISO (...)
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) は、TI の広範な CCStudio™ 開発エコシステムの一部であり、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境です。CCStudio IDE は、デスクトップまたはクラウド ベースのアプリケーションとして利用できます。クラウド バージョンでは、大容量のソフトウェア ダウンロードが不要になります。さらに、このツールは Eclipse Theia フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。VS Code (...)
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
Edge AI Studio は、TI のプロセッサ、マイコン、レーダー センサーを使用するエッジ AI の開発迅速化に役立つ、一連のグラフィカル ツールとコマンドライン ツールです。TI Model Zoo またはからのモデルを使用して、コンセプト実証を開発する場合があります
お客様独自のモデルを活用する Edge AI Studio は、お客様が必要とするツールを提供します。
Edge AI Studio グラフィカル ユーザー インターフェースは、データの収集と注釈付けや、モデルのトレーニングとコンパイル、ライブ開発プラットフォームへの展開に役立ちます。TI Model Zoo (...)
SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
F28-GTI-3P-3KW-FW — 3.3 kW IGBT Based Single Phase Grid Tied Inverter Software
PMP41166-FW — 3.6KW 3 レベル フライング キャパシタ トーテム ポール PFC (PMP41166) アプリケーション ファームウェア
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。
UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)
TMS320F28P551xx, TMS320F28P552xx and TMS320F28P558xx BSDL Model
TMS320F28P551xx, TMS320F28P552xx and TMS320F28P558xx IBIS Model
TMS320F28P551SG-FS — Safety Manual and FMEDA for TMS320F28P551/552/558 MCUs
TIDA-011008 — 3.6kW、GaN ベースの単相ストリング インバータ リファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、GaN ベースの単相ストリング インバータの実装の概要を示します。この設計は、1 つのストリング入力で構成されており、最大 10 枚の太陽光発電 (PV) パネルを直列接続できます。230V 単相系統接続へのストリング入力からの公称定格電力は、最大 3.6kW です。3 つの電力段のデジタル制御は、単一の C2000™ MCU で実行されます。また、このボードは Wi-Fi®通信ポートも搭載しており、モニタとリモート制御によるアクセスを容易に実現できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YAF) | 49 | Ultra Librarian |
| LQFP (PZ) | 100 | Ultra Librarian |
| VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |
| LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
| LQFP (PN) | 80 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。