PMP41169

概要

このリファレンス デザインは、デュアル USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) 向けで、ポートあたり最大 60W の電力を供給する、90W の車載チャージャを提示します。TPS25772- Q1 は、昇降圧レギュレータを搭載したデュアル USB Type-C PD コントローラとして使用できます。TPS55x89-Q1 は、別のポート向けの昇降圧レギュレータとして使用できます。このボードは、CISPR 25 Class 5 の伝導型と放射型それぞれの厳格な電磁干渉 (EMI) 規格に準拠しています。

特長
  • USB Type-C PD チャージャ (シングル ポート最大 60W、デュアル ポート 90W 出力)
  • CISPR 25 Class 5 EMI 規格に準拠
  • コモン モード インダクタを使用せず、優れたコスト効率
  • 高効率、96.6% のピーク効率
  • 小型フォーム ファクタ:45mm × 45mm × 10mm
出力電圧オプション PMP41169.1 PMP41169.2
Vin(最小)(V) 6.8 6.8
Vin(最大)(V) 18 18
Vout (Nom) (V) 20 20
Iout(最大)(V) 3 3
出力電力(W) 60 60
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT241.PDF (526 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMEW3.PDF (326 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1 — 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB-C 電力供給コントローラ

TPS25772-Q1 — 車載対応、昇降圧レギュレータとスマート パワー マネージメント機能搭載、デュアル ポート USB Type-C® PD コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 CISPR 25 Class 5, 400kHz-Rated, 90W Automotive Dual USB Type-C® and USB PD Charger Reference Design PDF | HTML 2026/03/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ