PMP41175

概要

このリファレンス デザインは、フライバック トポロジを使用する超小型 3 チャネル絶縁型バイアス電源です。絶縁型ゲート ドライバに電源電圧を供給することは、通常は使用事例です。このリファレンス デザインは、21V、2W の絶縁型出力を 3 個と、1 個の 7V 非絶縁型補助出力を統合しています。このデザインは、プリント基板 (PCB) に内蔵した平面トランスを使用し、基板の高さとシステム コストを低減します。LM5158-Q1 コンバータは、1 次側の補助巻線を使用することで 1 次側のレギュレーション (PSR) をサポートします。最大効率は 88% です。

特長
  • 平面型トランスを使用して 3 つの出力 (21V、2W) を供給する 1 次側レギュレーション フライバック
  • ピーク効率:88%(全負荷6W時)
  • トランスの寄生静電容量が小さい (10pF 未満)
  • 高さが低い (9mm)
  • サイズがコンパクト (50mm × 29mm)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT246.PDF (979 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMF08.PDF (200 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMF10.PDF (193 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMF09.ZIP (1782 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC958.ZIP (971 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMF07.PDF (661 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMF06.PDF (683 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM5158-Q1 — デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、3A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Isolated Bias Supply Reference Design Using PSR Flyback Topology with Planar Transformer PDF | HTML 2026/04/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ