PMP4438

概要

この 5V/2A ソリューションは、電流モード コントローラ LM5020 を採用しています。  入力電圧範囲の標準値は 36V ~ 72V です。48Vin の全負荷時におけるピ効率は 84.85% です。本設計は、標準的な産業用ピン配置を備え、サイズは 51mm × 26mm × 12.5mm です。

特長
  • 広い入力範囲:36V ~ 72V
  • プログラマブル UVLO
  • 高効率
  • 優れた放熱特性
  • 標準的な 1/8 ブリック ピン配置
  • この回路設計はテスト済みで、デモが含まれています
出力電圧オプション PMP4438.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 72
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 10
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU825.PDF (537 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRD72.PDF (30 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC945.ZIP (656 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRD71.PDF (91 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

LM5020 — 13 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4438 Test Results 2015/03/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ