PMP4460

24V 入力、絶縁、24V および 5V 出力 SIP DC/DC モジュール、リファレンス・デザイン

概要

PMP4460 は 24Vin を受け入れ、24Vout の電圧で 50mA の電流、または 5Vout の電圧で 100mA の電流を供給するリファレンス・デザイン・モジュールであり、業界標準の SIP(シングル・インライン・パッケージ)ピン配置で実装されています。コンスタント・オンタイム同期 Flybuck コントローラである LM25017 を採用しています。このソリューションは、高効率と良好なライン・レギュレーションおよびロード・レギュレーションとともに、1,500V DC の絶縁を達成しています。このパワー・モジュールは、コスト重視のアプリケーション向けに最小の部品点数で設計したものです。PMP4394、 PMP4401、PMP4412 ~ PM4415 では、共通のピン配置を採用しており、変更なしで互いに置き換えることが可能です。

特長
  • 1,500V DC の絶縁を達成した Flybuck™ トポロジー
  • 高効率
  • 良好なライン・レギュレーションとロード・レギュレーション
  • 最小の部品点数で設計した低コスト・ソリューション
  • 業界標準のピン配置
  • サイズ:20.6 x 9.4 x 6mm
出力電圧オプション PMP4460.1 PMP4460.2
Vin (Min) (V) 22 22
Vin (Max) (V) 26 26
Vout (Nom) (V) 5 24
Iout (Max) (A) .1 .05
Output Power (W) .5 1.2
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology FlyBuck FlyBuck
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU786.PDF (1279 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRCY7.PDF (60 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRCY8.PDF (114 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCY9.ZIP (48 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM250177.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、650mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP4460 Test Results 2015年 2月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ