PMP4467
6.5V~28V 入力、5V 1.3A 出力 DC/DC リファレンス・デザイン・モジュール、TO220 パッケージ入り
PMP4467
概要
The PMP4467 is a 6.5V to 28Vin, +5Vout, 1.3A reference design module which is implemented in TO220 package, targetting for general LDO replacement. The design includes a non-synchronous step-down regulator TPS5405. The solution has high efficiency, good line, load regulation. The power module was designed with minimized components for cost sensitive applications.
特長
- Non-synchronous Buck topology
- High efficiency, up to 92% at low input votage and full load
- Good line regulation, less than ±0.03%
- Good load regulation, less than ±0.04%
- Low cost solution with minimized component numbers
- TO220 package P2P with LM78M05
出力電圧オプション | PMP4467.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6.5 |
Vin (Max) (V) | 28 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 1.3 |
Output Power (W) | 6.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFX5.PDF (116 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP4467 Test Results | 2015年 7月 7日 |