PMP4629
非同期整流・降圧、4.3V@3A
PMP4629
概要
このリファレンス・デザインでは、TPS40200-Q1 を使用する、セキュリティ・トラッカー用の電源をサポートし、8V ~ 50V の幅広い入力電圧レンジに対応します。出力は、非同期整流・降圧コントローラにより、最大 3A で 4.3V を処理できます。また、このリファレンス・デザインでは、デバイスによるシンプルな構成を使用して、フレキシブルな設計が可能です。
特長
- 優れたレギュレーションと高速過渡応答を実現する、フィード・フォワード補正による電圧モード制御
- プログラマブル機能(周波数、過電流保護、低電圧ロックアウト)によるフレキシブルな設計
- ソフト・スタートによるスムーズで適切に制御されたパワーアップ
- 外部コンポーネント数の削減に役立つシンプルな構成
出力電圧オプション | PMP4629.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8 |
Vin (Max) (V) | 50 |
Vout (Nom) (V) | 4.3 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 12.9 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR128.PDF (18 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP4629 Test Results | 2013年 9月 3日 |