PMP5647

概要

TPS40210 コントローラをベースにした PMP5647 シングルエンド プライマリ インダクタ コンバータ (SEPIC) リファレンス デザイン。9V ~ 36V の入力範囲で動作し、最大出力電流 0.85A で 24V を供給します。

特長
  • 良好なロード レギュレーションとライン レギュレーション
  • テスト レポートが付属
出力電圧オプション PMP5647.1
Vin(最小)(V) 9
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) .85
出力電力(W) 20.4
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Sepic
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCJ7.PDF (777 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDROI6.PDF (421 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROI5.PDF (38 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROI4.PDF (23 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

TPS40210 — 4.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP5647 Test Results 2016/11/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ