PMP5847
48Vdc 入力、2 出力(8V @ 0.25A)絶縁型フライバック
PMP5847
概要
このリファレンス・デザインでは、TPS40210 電流モード・コントローラを使用して、40V ~ 60V DC の入力電圧レンジを受け入れ、 6V/0.25A の絶縁型出力と、8V/0.25A の非絶縁型出力を生成します。光カプラを使用せずに、絶縁を実現します。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVR435.PDF (27 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP5847 Test Results | 2010年 11月 10日 |