PMP7033

高電圧フライバック、1 出力付き:6.2V @ 1A、リファレンス・デザイン

概要

この設計は、177V ~ 577V AC の入力電圧から 6.2V/1A の安定化出力を生成する高電圧フライバックです。TI 製の UCC28600 疑似共振コントローラにより、入力電圧が高い場合でも高効率を達成します。

特長
  • 全負荷時に 72% を上回る効率
  • シンプルな設計
  • 最高 577V AC の非常に幅広い入力電圧レンジ
  • 4kV 絶縁
出力電圧オプション PMP7033.1
Vin (Min) (V) 177
Vin (Max) (V) 577
Vout (Nom) (V) 6.2
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 6.2
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU624.PDF (548 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRBJ8.PDF (97 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRBJ9.PDF (25 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC286008 ピン、疑似共振フライバック・グリーン・モード・コントローラ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP7033 Test Results 2014年 10月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ