PMP7837

概要

PMP7837 は、6V ~ 17V の入力で 24V @ 450W を出力する 4 フェーズ同期ブースト・コンバータです。車載用 50W トランク・アンプ 8 台に電源を供給できます。フェーズごとのスイッチング周波数が 450kHz の 4 フェーズ同期デザインにより、このようなアプリケーションに適した、コンパクトで効率の高い回路を実現しています。

特長
  • 米国オートモーティブ・コールド・クランキング要件を満たす最小 6V の入力電圧
  • 12V 入力時に 96% のピーク効率
  • 実効スイッチング周波数 1.8MHz
  • 4 フェーズ・デザインによるリップル除去効果
  • 同期動作による電力の節約と温度設計の簡単化
出力電圧オプション PMP7837.1
Vin(最小)(V) 6
Vin(最大)(V) 17
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 15
出力電力(W) 360
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU254.PDF (605 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SNVR242A.PDF (28 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC287.ZIP (1087 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SNVR241B.PDF (392 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM5122 — マルチフェーズ機能付き、3 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流 昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM5122-Q1 — 車載対応、マルチフェーズ機能搭載、3V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A — 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP7837 Test Results 2013/04/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ