PMP7931

公称 12 V 入力、50V@0.8A 出力、絶縁フライバック・コンバータ - リファレンス・デザイン

概要

PMP7931 は、12Vin±10% の入力電圧を受け入れ、最大 0.8A の電流を負荷に供給できる絶縁型の 50Vout を出力する絶縁型フライバック・コンバータです。

特長
  • 絶縁型出力
  • 高い昇圧比
  • 良好なロード・レギュレーションとライン・レギュレーション
  • 90% のピーク効率
  • 40W の絶縁型フライバック
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU625.PDF (571 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRBK0.PDF (29 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRBK1.PDF (28 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBK2.ZIP (471 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM50226 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV4311.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP7931 Test Results 2014年 10月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ