PMP8274

Small Integrated Sync Bucks and an LDO for Low Voltage Outputs for a Solid State Drive

概要

3 個の同期整流・降圧スイッチを内蔵しており、最大 1A の出力電流を供給できます。3.3V/5V の入力を受け入れ、1V、1.35V、1.8V、2.5V の電圧を出力し、4W を上回る出力電力を効率的に供給します。

出力電圧オプション PMP8274.1 PMP8274.2 PMP8274.3 PMP8274.4
Vin (Min) (V) 3 3 3 3
Vin (Max) (V) 5.5 5.5 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 1 1.35 1.8 2.5
Iout (Max) (A) 1 1 1 .07
Output Power (W) 1 1.35 1.8 .175
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVU870.PDF (3156 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLVRB37.PDF (31 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLVRB38.PDF (16 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVC477.ZIP (561 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVU871.PDF (358 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TLV620801.2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8274 Test Results 2013年 2月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ