PMP8677

195VAC - 265VAC Vin、50W 疑似共振同期整流フライバック

概要

PMP8677 リファレンス・デザインは、LM5023 疑似共振フライバックコントローラを使用し、12V@4.2A の出力を生成します。低いライン電圧と高いライン電圧のときに、全負荷時効率は 91% を上回ります。

出力電圧オプション PMP8677.1
Vin (Min) (V) 195
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 4.2
Output Power (W) 50.4
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU405.PDF (886 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVR414.PDF (145 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR415.PDF (111 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5023AC/DC 疑似共振の電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV4311.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8677 Test Results 2014年 3月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ