PMP8715

9V ~ 14V 入力、3.3V / 0.3A 降圧コンバータ、セラミック出力キャパシタ・スイッチング(398kHz)使用

概要

このデザインは、車載用と、車載以外のアプリケーションにも適した降圧コンバータです。9V ~ 14V の入力電圧レンジを受け入れ、3.3V @ 0.3A の出力電圧を供給します。最大 40V の入力ピーク電圧に対応できます。

出力電圧オプション PMP8715.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .3
Output Power (W) .99
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVUA13.PDF (555 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLVRB97.PDF (60 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLVRB98.PDF (26 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54040AEco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8715 Test Results 2013年 11月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ