PMP8757
USB 電話チャージャ (5V @ 1A)
PMP8757
概要
このデザインでは、 5V 1A のキューブ・チャージャとして低コストのソリューションを示します。1 次側レギュレーション(PSR)モードのチップである UCC28700 を使用して、5 スター定格を満たす、無負荷時消費電力 < 30mW を達成しています。全体のサイズは、22.5mm(奥行き)x 20mm(幅)x 20mm(高さ)とコンパクトです。
出力電圧オプション | PMP8757.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLUR990.PDF (189 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP8757 Test Results | 2012年 11月 27日 |