PMP8851

オートモーティブ USB チャージャ、5V@2A を生成

概要

この USB バッテリ充電リファレンス・デザインは、自動車の電源アクセサリ・ポートに収まるようにサイズが最適化されています。この設計では、内蔵電流制限パワー・スイッチと 42V DC/DC コンバータが搭載された USB 専用充電ポート・コントローラが使用されています。高集積および小さなパッケージ・サイズにより、フォーム・ファクタを縮小できます。

特長
  • 代表的な 13.6V の車両バッテリ入力。45V の過渡電圧に耐えられる。
  • 正確な電流制限(±10%)
  • 5V 出力での最大 2.1A の出力電流
  • BC 1.2 専用充電ポート仕様をサポート
  • 32mm x 16mm の小さなフォーム・ファクタ
  • ビルドおよびテスト済みの設計

出力電圧オプション PMP8851.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 10
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVU947A.PDF (988 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLVRB74A.PDF (137 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAF4A.PDF (102 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC128A.ZIP (290 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54340Eco-mode™ 搭載、42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2511USB 専用充電ポート・コントローラと 2.2A パワー・スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8851 Test Results (Rev. A) 2015年 6月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ