PMP9028
一次側安定化フライバック、85-265VAC 入力(16V @ 1A)
PMP9028
概要
PMP9028 リファレンス・デザインでは、1 次側安定化(PSR)フライバック・コントローラである UCC28700 を使用して、ユニバーサル AC 入力から 16V/1A の出力を生成します。UCC28700 のバレー・スイッチングにより、この低コスト・デザインは 85% を上回る最大負荷効率を達成し、無負荷時の損失は 50mW 未満です。
出力電圧オプション | PMP9028.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 16 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 16 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLURAF6.PDF (15 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP9028 Test Results | 2013年 7月 23日 |