PMP9202

ユニバーサル AC 入力: 5V/2A USB アダプタ、PSR 付き

概要

このリファレンス・デザインは、85V ~ 265VAC のユニバーサル入力から、5V/2A の絶縁型出力を供給します。このデザインでは、1 次側レギュレーション(PSR)機能を搭載した UCC28710 PWM コントローラを採用しており、光カプラが不要になり、コストを削減できます。最大負荷時効率は 82% を上回ります。また、UCC28710 は高精度の電流制限機能も搭載しており、出力側で負荷保護スイッチが不要になります。

出力電圧オプション PMP9202.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 10
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAW1.PDF (2432 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAN3.PDF (108 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAN4.PDF (79 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC520.ZIP (180 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLUUAW2.PDF (181 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28710PSR (1 次側レギュレーション)、バレー・スイッチング機能、プログラマブル・ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9202 Test Results 2013年 12月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ