PMP9608

2W 88-269Vac 入力、デュアル +3.3V および -3.3V 出力付き、リファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、88V ~ 269VAC の AC ライン入力から、絶縁型の 2W デュアル出力(+3.3V と -3.3V)を生成します。UCC28910 は、700V のパワー MOSFET と PSR コントローラを内蔵しています。これにより PCB スペースを節減し、組み立て時間を短縮することができます。

特長
  • デュアル出力
  • 小型ソリューション・サイズ
  • 広い入力電圧
  • 高速ターンオン時間
  • 低出力電圧リップル
出力電圧オプション PMP9608.1 PMP9608.2
Vin (Min) (V) 88 88
Vin (Max) (V) 269 269
Vout (Nom) (V) -3.3 3.3
Iout (Max) (A) .006 .6
Output Power (W) .0198 1.98
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- DCM Flyback- DCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU806.PDF (717 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRD34.PDF (97 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRD35.PDF (20 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC929.ZIP (485 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック・スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9608 Test Results 2015年 2月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ