PMP9742

108-305VAC 入力、3.6V/5mA フライバック、リファレンス・デザイン

概要

This low power flyback supply is designed to minimize the total input current while supplying a low power 3.6V/5mA output.  The output is functionally isolated from the input, but not for safety.  The physical size is minimized by using the UCC28910 controller with integrated high-voltage MOSFET and primary-side regulation.

特長
  • Less than 500µA input current for loads less than 4mA
  • Wide 108-305VAC input range
  • Small form factor (25mm x 18mm x 20mm)
  • Function isolation
  • Test report available
出力電圧オプション PMP9742.1
Vin (Min) (V) 108
Vin (Max) (V) 305
Vout (Nom) (V) 3.6
Iout (Max) (A) .005
Output Power (W) .018
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Integrated Switch^Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAC0.PDF (1096 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRG50.PDF (110 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRG51.PDF (79 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRG52.PDF (49 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCAO3.ZIP (159 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック・スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9742 Test Results 2015年 7月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ