PMP9761
高効率バックアップ電源、リファレンス・デザイン
PMP9761
概要
このリファレンス・デザインでは、停電が発生したときに昇降圧コンバータとバックアップ・コンデンサを使用して瞬間的な保護を実現するバックアップ電源回路を示します。統合された TPS63060 昇降圧コンバータ回路をベースとする実装により、全体のソリューション・サイズを小型化できます。この構成はテスト済みであり、包括的なテスト・レポートと動作説明が付属します。
特長
- バックアップ・コンデンサは広い動作電圧範囲(2.5 ~ 12V)で使用可能であり、その結果、電圧が高い場合はバックアップ静電容量を小規模に抑えたまま電荷 Q(静電容量と電圧の積)を十分確保し、ソリューション・サイズを小型化することが可能
- メイン電源からバックアップ電源動作に切り換えるときにグリッチの発生を防止
- バックアップ電源のニーズに合わせて、バックアップ・コンデンサの種類とサイズを選択可能
- 最大 10W までの電力出力
- 小型で高効率のシングル・コンバータ・ソリューション
- 小型電源に接続されたパルス型負荷をサポート
出力電圧オプション | PMP9761.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.75 |
Vin (Max) (V) | 5.25 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 10 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Integrated Switch |
エンタープライズ・システム
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRC99.PDF (29 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技術記事 | Providing an orderly shutdown of PLCs | PDF | HTML | 2015年 5月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | High-Efficiency Backup Power Supply | 2014年 12月 11日 |