PR2084

概要

このリファレンス デザインは、OMAP-L132、OMAP-L137、および OMAP-L138 プロセッサ向けの完全な電源ソリューションと、低コストのディスクリート シーケンス回路を提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVU733.PDF (744 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVRAY5.PDF (97 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRAY4.PDF (100 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650061 — 2.25MHz 降圧コンバータ、デュアル LDO、SVS 搭載パワー マネージメント IC(PMIC)

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

OMAP-L132 — 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 200MHz

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

OMAP-L137 — 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

OMAP-L138 — 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PR2084 Test Results 2012/05/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ