RI-K3A-001A

RI-K3A-001A

概要

The easy-to-use plug & play Low Frequency Midrange Reader Evaluation Kit gives you the opportunity to explore the capabilities of Texas Instruments’ 134.2 kHz Radio Frequency Identification (RFID) technology TIRIS™.

The core of this LF Evaluation Kit is the CE and FCC approved Series 2000 Micro Reader which is mounted on an Interface Board combined with an antenna. Various transponder samples to allow you to experiment with all the features of the RFID system.

RFID creates an automatic way to collect information about a product, place, time or transaction quickly, easily and without human error. It provides a contactless data link, without need for line of sight or concerns about harsh or dirty environments that restrict other auto ID technologies such as bar codes.

RFID has been applied in hundreds of applications in dozens of key industries. Examples include vehicle and personnel access control, automotive anti-theft systems, product and asset tracking, animal identification, supply chain automation, waste management...

Note: The CD with the included documentation is no longer contained in this Evaluation Kit. For the most up-to-date software and documentation, please visit this website.


Contents:

  • 1 - S2000 Micro Reader RI-STU-MRD1 mounted on an Interface Board with: RS232 IF Port, Power Connector, Antenna Connector
  • 1 - 80mm Disk Antenna
  • 1 - Set of R/O, R/W, M/P Transponders in various pakages
  • 1 - PC Interface Cable
  • 1 - Getting Started Guide
  • 1 - 9V Power Supply Input 100V–240V, 1.5A with various main power connectors for international use

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Low Frequency Micro Evaluation Kit 2001/12/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ