RNSEM-3P-RNS805-RU-BB

RNSEM-3P-RNS805-RU-BB

提供元: RANsemi
ご注文はこちら

概要

RANsemi RNS805 無線ユニット (RU) ベースバンド ボードは、フレキシブルな 4G/5G RU ボードであり、特にスモールセル基地局向けの Open RAN RU プラットフォームをサポートするように設計されています。5 種類の RF SKU が用意されており、6GHz 以下の周波数範囲で 30 種類を超える周波数帯域用に最適化されています。また、300MHz の最大瞬時帯域幅 (IBW) を備え、TDD モードと FDD モードの両方をサポートしています。RANsemi のベースバンド ボードは、デジタル プリディストーション (DPD) と波高率低減 (CFR) 機能を RFIC に統合している TI の AFE7769D RF トランシーバも搭載しています。設計を容易にするために、RANsemi の Web サイトには製品概要およびその他のハードウェア詳細が用意されています。

特長
  • RANsemi RNS-805 SoC + TI AFE7769D 4T4R2F RFIC with DPD and CFR
  • 3GPP compliant for 5G NR & 4G LTE
  • Configured for a total of 37 frequency bands between 600MHz and 6GHz
  • Cat A Split 7.2 O-RU support
  • Pre-configured to work with a Linux operating system
  • 4Gb 16-bit interface LPDDR4 SDRAM
  • Optional 10GE interface supporting Type 3 Power over Ethernet (PoE)
RF トランシーバ
AFE7728D — デュアル フィードバック パスと CFR/DPD (波高率低減とデジタル事前歪み補償) 搭載、デュアルチャネル RF トランシーバ - 200MHz AFE7768D — デュアル フィードバック パスと CFR/DPD (波高率低減とデジタル事前歪み補償) 内蔵、4 チャネル RF トランシーバ - 200MHz AFE7769D — デュアル フィードバック パスと CFR/DPD (波高率低減とデジタル事前歪み補償) 搭載、クワッドチャネル RF トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:RANsemi

購入と開発の開始

評価ボード

RNS805-RU-BB — RNS805 無線ユニット ベースバンド ボード

サポート対象の製品とハードウェア

RNS805-RU-BB — RNS805 無線ユニット ベースバンド ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください RANsemi。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。