SK-LCD3

概要

SK-LCD3 800 x 1280 DSI LCD ディスプレイ アクセサリ キットは、AM62P、AM62L プロセッサのスタータ キット 評価基板 (SK-AM62P-LP、TMDS62LEVM など) 向けのアドオン アクセサリであり、HMI、産業用 PC、およびディスプレイを必要とするその他の使用例を評価するためのタッチ機能とディスプレイ機能を追加できます。TFT LCD スクリーンは、WUXGA 解像度(800 x 1280)の 7.0 インチ ディスプレイで、静電容量式タッチ操作に対応しています。

特長
  • 800 x 1280 WXGA 解像度の 7.0 インチ TFT LCD ディスプレイ
  • マルチポイントタッチサポート付き静電容量式タッチパネル
  • MIPI DSI インターフェイスによる高速ビデオ接続
  • 輝度調整および電源オン/オフ用の手動制御ボタン
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM62P — トリプル ディスプレイと 3D グラフィックスと HMI 用 4K ビデオ コーデックの各機能搭載、Arm®Cortex®-A53 SoC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
SK-LCD3 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

SK-LCD3 — SK-LCD3 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SK-LCD3 — SK-LCD3 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

SK-LCD3-DOC-CERT — SK-LCD3 EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
SK-LCD3 — SK-LCD3 評価基板

SK-LCD3-DOC-CERT — SK-LCD3 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/05/01
ハードウェア開発
評価ボード
SK-LCD3 — SK-LCD3 評価基板

資料

EU Declaration of Conformity (DoC) for the SK-LCD3

リリース情報

EU Declaration of Conformity (DoC) for the SK-LCD3

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SK-LCD3 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ