SOFTM-3P-BSMART

SOFTM-3P-BSMART

提供元: SMH Technologies
ご注文はこちら

概要

Bsmart は、単一サイトのイン・システム・プログラマです。USB、LAN、または Bluetooth 接続で動作できます。使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェイス。コンパクトなサイズのため、ポストプロダクションまたはポストセールス プロセス中にターゲット デバイスで動作するための真の可搬性ソリューションです。
サポートされている TI デバイスを表示するには、https://smh-tech.com/category/texas-instruments/ をご覧ください

特長
  • LAN、USB、Bluetooth の接続と制御
  • ユーザー親和性の高い GUI 
  • SDK/API: C/C++ および C# での DLL
  • コマンド ライン制御
  • ユーザーのファームウェア暗号化によるデータ保護
  • サポートされているデバイスのセキュリティ機能
  • 動的メモリ: シリアル番号付けなどのファームウェアのコンテンツを動的に変更します
  • ボード電源の電圧と電流は最大 12V と 1A
  • ポケットサイズのフォーマット: 128mm x 70mm x 18mm、バッテリーパックなし
  • 携帯性を最大限に高めるオプションのバッテリ パック
リアルタイム デジタル電源マイコン
F29H850TU — C29x 200MHz トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、64 ビット C2000™ マイコン

 

車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
F29H859TU-Q1 — 車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン F29P589DM-Q1 — 車載、C29x 200MHz デュアル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、2MB、32 ビット C2000™ マイコン F29P589DU-Q1 — 車載、200MHz 動作の C29x デュアル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000 32 ビット マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BSMART — SMH Technologies Bsmart programming unit

サポート対象の製品とハードウェア

BSMART — SMH Technologies Bsmart programming unit

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください SMH Technologies。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。