F29P589DM-Q1
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM の評価基板
F29H85X-SOM-EVM を評価するには、XDS110ISO-EVM デバッグ プローブを別途購入していただく必要があります。
controlCARD ベースのプラットフォームとの下位互換性のため、HSEC180ADAPEVM と TMDSHSECDOCK はオプションで別途購入することができます。
F29H85X-SOM-EVM は、TI C2000™ マイコン シリーズの F29H85x と F29P58x の各デバイスに適した評価 / 開発ボードです。このシステム オン モジュール (SoM) デザインは、初期評価とプロトタイプ製作に最適です。
LAUNCHXL-F29H85X — C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F29H85x LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-F29H85X は、テキサス インスツルメンツの C2000™ リアルタイム マイコンである F29H85x デバイス ファミリ向けの低コスト開発ボードです。LAUNCHXL-F29H85X は、F29H850TU リアルタイム マイコン(MCU)を想定した設計を採用しており、制御、アナログ、通信の各周辺装置、および内蔵の不揮発性メモリを特長としています。この LaunchPad™ 開発キットは、2 個の独立した BoosterPack XL 拡張コネクタ(80ピン)、専用の 12 ビット/16 ビット差動 ADC ヘッダ、PMIC、従来型の CAN と CAN-FD (...)
XDS110ISO-EVM — C2000 と Sitara™ の各 controlSOM 向け、XDS110 絶縁型プラグインの評価基板
SOFTM-3P-BSMART — SMH Technologies Bsmart プログラミングユニット
Bsmart は、単一サイトのイン・システム・プログラマです。USB、LAN、または Bluetooth 接続で動作できます。使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェイス。コンパクトなサイズのため、ポストプロダクションまたはポストセールス プロセス中にターゲット デバイスで動作するための真の可搬性ソリューションです。
サポートされている TI デバイスを表示するには、https://smh-tech.com/category/texas-instruments/ をご覧ください
TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD ベースボード ドッキング ステーション
TMDSHSECDOCKは、HSEC180 をベースとする各種互換 controlCARD の主な信号にアクセスできるヘッダ ピンを実装したベースボード。ブレッドボード領域は、迅速なプロトタイピングに使用できます。ボードへの電力供給には、USB ケーブルまたは 5V バレル電源を使用できます。
LB-3P-TRACE32-C2000 — C2000 リアルタイムマイクロコントローラ用 Lauterbach TRACE32 デバッグシステム
Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of C2000 real-time microcontrollers, which are a popular choice for real-time control, motor drivers, inverters, power supplies and automotive (...)
SOFTM-3P-FLASHRUNNER-2-0 — SMH Technologies FlashRunner 2.0 8ch および FlashRunner 2.0 16ch プログラミング ツール
FlashRunner 2.0 はユニバーサルなインシステム プログラミング ソリューション (ISP) で、4 つの構成で利用可能です。4、8、12、16 のチャネルを使用して同時に最大 16 個まで、それぞれが異なるターゲットであっても同時にプログラムできます (デマルチプレクサ ツールを使用すれば 32 個のターゲット)。新しいグラフィカル ユーザー インターフェイス (Workbench) により、全体的な構成作業が不要になります。マウスを数回クリックするだけで、作業プロジェクトを作成でき、ターゲット (...)
SOFTM-3P-FLASHRUNNER-HS — SMH Technologies FlashRunner 高速プログラミング ツール
FlashRunner HS はマルチエンド プログラミング システムです。代表的なプログラミング システム機能は、中央制御ユニットと、USB Type-C ケーブル経由で接続された最大 8 つのペリフェラル アクティブ モジュール間で共有されます。新しいグラフィカル ユーザー インターフェイス (Workbench) により、全体的な構成作業が不要になります。マウスを数回クリックするだけで、作業プロジェクトを作成でき、ターゲット デバイスとお客様のファームウェアの不一致を検出したり、電源の設定を行ったりすることができます。
サポートされている TI デバイスを表示するに (...)
SOFTM-3P-FLASHRUNNER-NXG — SMH Technologies FlashRunner LAN 2.0 次世代プログラミング ツール
FlashRunner LAN2.0 NeXt Generation は、1 ~ 4 の並列チャネルで利用可能な汎用インシステムプログラミングソリューション (ISP) です。シンプルなリモート セッションにより、さらにチャネルを (2 から最大 4 まで) 増やすことができます。FlashRunner LAN2.0 NXG は、治具に統合できるよう設計されているため、非常にコンパクトで小型です。新しいグラフィカル ユーザー インターフェイス (Workbench) により、全体的な構成作業が不要になります。マウスを数回クリックするだけで、作業プロジェクトを作成でき、ターゲット (...)
VCTR-3P-VX1000 — VX1000測定およびキャリブレーションインターフェイスハードウェア
VX1000 ハードウェアにより、CANape などの測定およびキャリブレーション ツールを使用して、高性能で実行時間への影響がわずかな ECU にアクセスできます。車両用に設計されていますが、テスト ベンチやラボでも使用できます。高いスケーラビリティと幅広い製品ラインアップにより、VX1000 ハードウェアはあらゆる使用事例に最適なソリューションを提供します。
システムは、ベース モジュールとプラグオン デバイスの 2 つの主要部品で構成されています。VX1000 ファミリは、Sitara ファミリ (AM263、AM263P、AM275)、Jacinto ファミリ (...)
F29H85X-MCAL-SDK — Microcontroller Abstraction Layer (MCAL) and Complex Device Drivers (CDD) for F29H85x
F29x SDKは、C29x CPU をベースとするリアルタイム マイコン ファミリをサポートしています。これらの SDK を組み合わせると、高性能リアルタイム制御アプリケーションの開発に適した包括的な各種ソフトウェア パッケージを実現できます。この SDK を使用すると、車載と産業用の各アプリケーションで必要とされる制御機能、安全性機能、サイバーセキュリティ機能と組み合わせ、ホストの機能を容易に統合できます。
F29H85X-RESTRICTED-SECURITY — F29H85x Security Software and Documentation
F29H85X-TIFS-SDK — F29H85x foundational security software
F29x SDKは、C29x CPU をベースとするリアルタイム マイコン ファミリをサポートしています。これらの SDK を組み合わせると、高性能リアルタイム制御アプリケーションの開発に適した包括的な各種ソフトウェア パッケージを実現できます。この SDK を使用すると、車載と産業用の各アプリケーションで必要とされる制御機能、安全性機能、サイバーセキュリティ機能と組み合わせ、ホストの機能を容易に統合できます。
C2000-CGT — C28x と C29x コード生成ツール (CGT):コンパイラ
The TI C28x code generation tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C2000™ microcontroller platforms. They are engineered to maximize the potential of C28x and C29x real-time control devices.
The CCStudio™ IDE is the integrated (...)
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境
CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.
CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)
C29X-ACADEMY — C29X-ACADEMY
PWRT-3P-HSM-SWS — POWERTRACE ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) ソフトウェア スタック
POWERTRACE が開発したハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) ソフトウェア スタックは、最新のスケーラブルなフレームワークであり、テキサス・インスツルメンツのデバイス上のにある車載 / 産業用アプリケーションで最も厳しい暗号化要件とセキュリティ要件を満たす設計を採用しています。
堅牢で現場で実証済みのソフトウェア アーキテクチャを備え、内部開発の OSEK ベースの OS 上に構築された、クリーンで文書化されたコードを提供し、高速なコンテキスト スイッチングと最小限の CPU オーバーヘッドを実現します。このスタックには、AUTOSAR (...)
USIT-3P-SECIC-PQC — UNI-Sentry SecIC-PQC アルゴリズム ファームウェア
Uni-Sentry のセキュリティ ソリューションは、従来の暗号アルゴリズムに量子コンピュータがもたらす復号化の脅威に対抗できる PQC アルゴリズムを採用しています。PQC ファームウェアは、ハードウェア セキュリティ モジュール(HSM)との組み合わせで最適化され、ハードウェア アクセラレーションとセキュリティ拡張機能を活用して、暗号化アルゴリズムの実行効率とセキュリティを向上させます。
Uni-Sentry は、世界的な量子コンピューティングの進歩を継続的に監視し、アルゴリズム ポートフォリオを更新しています。現在の PQC 製品の機能は次のとおりです。
- SP 800-208: (...)
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。
UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)
PLEXIM-3P-PLECS-CODER — プレミアム PLECS コーダーと TI C2000 ターゲットサポートパッケージ
TI C2000 ターゲット サポート パッケージを使用する PLECS Coder の採用で、電力工学や電気駆動アプリケーション向け C2000 マイコンのプログラミング プロセスを効率化できます。PLECS Coder は、組込みソフトウェア開発をアクセスしやすく、効率化できるように設計されており、制御設計とハードウェアの実装の間のギャップを埋めてくれます。経験豊富な開発者であっても、マイコンのプログラミングの初心者であっても、PLECS Coder は制御回路図を正常に動作するマイコン コードに変換する最も素早い方法をもたらしてくれます。標準的 PLECS ライブラリ (...)
MATHW-3P-C2000-BLOCKSET — MathWorks C2000 マイコン向けブロックセットTIC2000マイコン用のモデル化、シミュレーション、コード生成を実行できます
C2000 Microcontroller (...)
VCTR-3P-MICROSAR — マイコンと HPC (高性能コンピュータ) 向け、Vector の MICROSAR AUTOSAR ソフトウェア
MICROSAR と DaVinci の各製品ファミリは、マイコンと HPC 向けの洗練された組込みソフトウェアと強力な開発ツールを通じて、ECU (電子制御ユニット) の開発のシンプル化に寄与します。高度なインフラ ソフトウェアを使用すると、ECU の最適な基盤を製作し、関連ツールを活用して、関係のある多様な開発タスクをシンプルにすることができます。MICROSAR 組込みソフトウェアの開発は、AUTOSAR CLASSIC や ADAPTIVE などの関連規格に準拠しています。このソフトウェアは、ISO 26262 に準拠した ASIL D (...)
F29-SCHEMATIC-DESIGN-TOOL — Hardware schematic checklist for F29-based designs.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (RFS) | 144 | Ultra Librarian |
| HTQFP (PZS) | 100 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。