SW-DK-TM4C129X

SW-DK-TM4C129X

ダウンロード

概要

The Tiva™ C Series TM4C129X Connected Development Kit is a versatile and feature-rich engineering platform highlighting the 120-MHz Tiva C series TM4C129XNCZAD ARM® Cortex™-M4 based microcontroller, including an integrated 10/100 Ethernet MAC + PHY as well as many other key features.

特長

Beyond the industry-leading Ethernet integration, this kit and its associated microcontroller (MCU) also showcases integrated features such as:

  • Color LCD interface
  • USB 2.0 OTG|Host|Device port
  • TI wireless EM connection
  • BoosterPack and BoosterPack XL interfaces
  • Quad SSI-supported 512-MB flash memory
  • MicroSD slot
  • Expansion interface headers
  • MCU high-speed USB ULPI port
  • Ethernet RMII and MII ports
  • External peripheral interface for memories, parallel peripherals, and other system functions
  • The kit also includes an In-Circuit Debug Interface (ICDI) and extensive software offerings that provide libraries for key functions, source code examples, and important utilities to allow professional engineers to build and debug C code-based solutions quickly and efficiently in one of the several supported integrated development environments (IDEs), including Keil, Mentor Embedded, IAR Systems, and Code Composer Studio™.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

サンプル・コードまたはデモ

SW-DK-TM4C129X — TM4C シリーズ TM4C129E Connected 向け TivaWare™ 開発キット

サポート対象の製品とハードウェア

SW-DK-TM4C129X — TM4C シリーズ TM4C129E Connected 向け TivaWare™ 開発キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2026/02/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ