SW-EK-LM4F232

SW-EK-LM4F232

ダウンロード

概要

The Tiva™ C Series LM4F232 USB+CAN Development Kit is a compact and versatile development platform for the Tiva C series TM4C123x ARM® Cortex™-M4-based microcontrollers. The development kit design highlights the TM4C123GH6PGE microcontroller's integrated USB 2.0 On-the-Go/Host/Device interface, floating point unit, two CAN ports, precision analog, and low-power capabilities. This development kit features the versatile TM4C123GH6PGE microcontroller in a GPIO rich 144-LQFP package, a color OLED display, USB OTG connector, a microSD card slot, a coin cell battery for use with the Tiva C Series low-power Hibernate mode, a temperature sensor, a three-axis accelerometer for motion detection, and easy access through holes to all of the available device signals. The Tiva™ C Series LM4F232 USB+CAN Development Kit comes pre-loaded with a fully functional data logging application that features an attractive user interface and various configuration options. The software package includes various pre-built source code examples, allowing you to run and build C code applications quickly.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

SW-EK-LM4F232 — TM4C シリーズ LM4F232 向け TivaWare™ 開発キット

サポート対象の製品とハードウェア

SW-EK-LM4F232 — TM4C シリーズ LM4F232 向け TivaWare™ 開発キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2026/02/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ