TAS5832EVM

概要

TAS5832EVM は、TI の最新製品であるデジタル入力 Class-D 閉ループ アンプの性能を提示します。この評価基板はスタンドアローンの評価基板であり、機能するために追加の回路は必要ありません。ユーザーは TAS5832EVM をステレオまたはモノラル出力で構成できます。また、TAS5832 Class-H アルゴリズムの使用に向けたオプションの昇圧電源も搭載しています。

特長
  • オーディオ エンベロープ トラッキングに適した、TAS5832 の Class-H アルゴリズム
  • 内蔵の LM5155 昇圧機能により、お客様のシステム設計に役立つリファレンスを提供
  • Class-H システム構成:9V バッテリ入力、オーディオ エンベロープ トラッキングに基づいて PVDD 電源レールに昇圧
  • デフォルトのシステム構成:外部 PVDD 電源が必要
  • BTL または PBTL 構成で動作
  • 入力信号のフレキシブルな配線取り回し (USB、アナログ、光学、外部 I2S) を実現
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TAS5832 — 80W ステレオ、156W モノラル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5832EVM — TAS5832 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS5832EVM — TAS5832 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TAS5832EVM-DOC-CERT — TAS5832EVM EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TAS5832EVM — TAS5832 評価基板

TAS5832EVM-DOC-CERT — TAS5832EVM EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2026/06/08
ハードウェア開発
評価ボード
TAS5832EVM — TAS5832 評価基板

資料

TAS5832EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

リリース情報

TAS5832EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5832 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ