TAS67524Q1EVM

TAS67524Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TAS67524Q1EVM は、1L 変調機能を搭載した車載 4 チャネル、デジタル入力、閉ループ Class-D 車載オーディオ アンプ TAS67524-Q1 を示します。これにより、チャネルあたり 1 個のインダクタを削減でき、4 チャネル構成ではインダクタ コストを 50% 低減できます。この評価基板は、プログラミングおよび I2C 構成の際に、PurePath™ Console (PPC3) グラフィカル ユーザー インターフェイスを使用し、TAS67524-Q1 デバイスの機能、特性、性能を評価します。

特長
  • USB から I2C コントローラへの変換を行うオンボード コントローラであるPPC3 GUI を使用して、デバイスを評価し、リアルタイム負荷診断、熱ゲインとPVDD のフォールドバック、低レイテンシ信号パスなどの機能を構成
  • 新しい 1L 変調は、チャネルあたり 1 個のインダクタのみを必要として、従来のソリューションに比べてコスト削減と PCB 占有面積の低減を実現
  • I2C 読み出しにより、全体的な温度、チャネル温度、PVDD の値をサポートしているため、システム レベルの熱管理が簡単
  • 光学、 SPDIF、USB、PSIA (外部 I2S/TDM) の各入力オプション
車載オーディオ アンプ
TAS67524-Q1 — 車載、1L Modulation™ テクノロジ、19V、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS67524Q1EVM — TAS67524-Q1 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア

TAS67524Q1EVM — TAS67524-Q1 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TAS67524-GUI — TAS67524 PPC3 GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載オーディオ アンプ
TAS67524-Q1 — 車載、1L Modulation™ テクノロジ、19V、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS67524Q1EVM — TAS67524-Q1 評価基板
認証

TAS67524Q1EVM-DOC-CERT — TAS67524Q1EVM EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TAS67524Q1EVM — TAS67524-Q1 評価基板

TAS67524Q1EVM-DOC-CERT — TAS67524Q1EVM EU 適合宣言 (DoC)

close

TAS67524Q1 EU Declaration of Conformity

SHA-256 チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
TAS67524Q1EVM — TAS67524-Q1 評価基板

リリース情報

TAS67524Q1EVM EU Declaration of Conformity

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS67524Q1EVM 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ