TAS67524-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
- 一般的な動作
- 4.5V~19V の電源電圧、40V の負荷ダンプ
- 低レイテンシパスにより、48kHz 時にグループ遅延を 70% 以上低減
- 1.8V および 3.3V I/O をサポート
- 8 つのアドレス オプションを持つ I2C 制御
- 1L 変調
- 必要なのは、チャネルごとに 1 つのインダクタのみ。これにより、従来の設計に比べ 4 つのインダクタを節約できます
- インダクタのシステム部品コストを低減できます
- PCB フットプリントの小型化
- オーディオ性能
- THD+N 0.02% 未満 (4Ω、1W、1kHz)
- 出力ノイズ:14.4V で 35µVRMS、A 特性
- 効率 > 90% (4×25W、4Ω、14.4V 時)
- I2S または TDM を使用する、チャネルごとの出力電流検出
- 外付け回路は不要です
- リアルタイムの負荷診断
- オーディオ再生中に出力状態を監視
- 開放負荷、短絡負荷、電源への短絡、接地短絡の検出
- DC および AC スタンバイ負荷の診断
- オーディオ入力
- I2S を使用する 2-4 チャネル、または TDM を使用する 4-16 チャネル
- 入力サンプル レート:44.1、48、96、192kHz
- オーディオ出力
- 4 チャネルのブリッジ接続負荷 (BTL)、構成可能な 2 チャネルの並列 BTL (PBTL)
- 2MHz の出力スイッチング周波数
- 4×30W (4Ω、14.4V、1kHz、10% THD+N)
- 4×50W (2Ω、14.4V、1kHz、10% THD+N)
- 高度なスペクトラム拡散機能と選択可能な位相オフセット
- 保護および監視
- サイクル単位の電流制限
- 出力短絡保護
- 設定可能なスレッショルド付きのクリップ検出
- サーマルフォールドバックと PVDD フォールドバック
- I2C による温度と電源電圧の読み出し
- 過熱警告と個別チャネルのシャットダウンを設定可能
- DC オフセット、低電圧、過電圧
TAS67524-Q1 は 4 つの チャネルのデジタル入力 Class-D オーディオ・アンプで、BTL チャネルごとに 1 個のインダクタのみ必要な 1L 変調を実装し、従来のソリューションに比べて 4 個のインダクタを減らし、システムサイズとコストを低減できます。さらに、従来の Class-D 変調方式に比べて、1L 変調はスイッチング損失を低減します。
TAS67524-Q1 は、DC および AC 負荷の診断機能を内蔵しており、接続されている負荷の状態を判定できます。オーディオの再生中、電流センスによってこの状態を監視できます。これは各チャネルに対して利用可能で、TDM により最小限の遅延で測定値をホストプロセッサに報告します。このデバイスは、ホストおよびオーディオ入力から独立したリアルタイム負荷診断機能によって、オーディオ再生中に出力負荷状態を監視します。
TAS67524-Q1 デバイスには各チャネルに追加の低レイテンシの信号パスがあり、48kHz での信号処理を最大 70% 高速化できるので、時間に制約のあるアクティブノイズキャンセル (ANC)、ロードノイズキャンセル (RNC) アプリケーションを実現できます。
このデバイスは、I2C 読み出しを使用して、全体的な温度、チャネル温度、PVDD の値をサポートしているため、システムレベルの熱管理を簡単にします。
このデバイスは、サーマル パッドが上面に露出した 56 ピン HSSOP パッケージで供給されます。
詳細リクエスト
追加の設計リソースが入手可能です。リクエストする
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TAS67524-Q1 1L 変調、 50 W、2MHz デジタル入力 4 チャネル車載 Class-D オーディオアンプ、 電流センス リアルタイム負荷診断機能 を 搭載 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/26 |
| 技術記事 | 1L 変調™技術による車載オーディオ システムの小型化 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/21 | ||
| アプリケーション・ノート | 車載シート シェイカー アプリケーションにおける TI オーディオ ア ンプの使用 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026/01/20 | |
| ホワイト・ペーパー | 車載ゾーン アーキテクチャにおける TSN:イーサネット リング アーキテクチ ャと AVB 分散オーディオの有効化 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/14 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TAS67524Q1EVM — TAS67524-Q1 評価基板
TAS67524-GUI — TAS67524 PPC3 GUI
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HSSOP (DKQ) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。