TAS67534Q1EVM

TAS67534Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TAS67534Q1EVM は、1L 変調機能を搭載した 4 チャネル、デジタル入力、閉ループ Class-D 車載オーディオ アンプである TAS67534-Q1 を示します。この製品は、チャネルあたり 1 個のインダクタを削減でき、4 チャネル構成ではインダクタ コストを 50% 低減できます。この評価基板は、プログラミングおよび I2C 構成の際に、PurePath™ Console (PPC3) グラフィカル ユーザー インターフェイスを使用し、TAS67534-Q1 デバイスの機能、特性、性能を評価します。

特長
  • USB から I2C コントローラへの変換を行うオンボード コントローラであるPPC3 GUI を使用して、デバイスを評価し、リアルタイム負荷診断、熱ゲインとPVDD のフォールドバック、低レイテンシ信号パスなどの機能を構成
  • 新しい 1L 変調は、チャネルあたり 1 個のインダクタのみを必要として、従来のソリューションに比べてコスト削減と PCB 占有面積の低減を実現
  • I2C 読み出しにより、全体的な温度、チャネル温度、PVDD の値をサポートしているため、システム レベルの熱管理が簡単
  • 光学、SPDIF、USB、PSIA (外部 I2S/TDM) の各入力オプション
車載オーディオ アンプ
TAS67534-Q1 — Automotive, 19V, digital-input four-channel Class-D audio amplifier with 1L Modulation™ technology
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

ユーザー ガイドと他の設計リソースが入手可能です。リクエストする

購入と開発の開始

評価ボード

TAS67534-Q1EVM — TAS67534-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TAS67534-Q1EVM — TAS67534-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

TAS67534-Q1-DESIGN — TAS67534-Q1 Technical Documentation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載オーディオ アンプ
TAS67534-Q1 — Automotive, 19V, digital-input four-channel Class-D audio amplifier with 1L Modulation™ technology
ハードウェア開発
評価ボード
TAS67534Q1EVM — TAS67534-Q1 評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TAS67534-TAS67624-GUI — TAS67534-Q1 and TAS67624-Q1 EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載オーディオ アンプ
TAS67534-Q1 — Automotive, 19V, digital-input four-channel Class-D audio amplifier with 1L Modulation™ technology
ハードウェア開発
評価ボード
TAS67534Q1EVM — TAS67534-Q1 評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ