TAS67534-Q1
Automotive, 19V, digital-input four-channel Class-D audio amplifier with 1L Modulation™ technology
TAS67534-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
- 一般的な動作
- 4.5V~19V の電源電圧、40V の負荷ダンプ
- 低レイテンシ・パスにより、48kHz 時にグループ遅延を 70% 以上低減
- 1.8V および 3.3V I/O をサポート
- 8 つのアドレス オプションを持つ I2C 制御
- 1L 変調
- 必要なのは、チャネルごとに 1 つのインダクタのみ。これにより、従来の設計に比べ 4 つのインダクタを節約できます
- インダクタのシステム部品コストを低減できます
- PCB フットプリントの小型化
- オーディオ性能
- THD+N 0.02% 未満 (4Ω、1W、1kHz)
- 出力ノイズ:14.4V で 35µVRMS、A 特性
- 効率 > 90% (4 × 25W、4Ω、14.4V 時)
- I2S/TDM により、チャネルごとの出力電流センシング
- 外付け回路は不要です
- リアルタイムの負荷診断
- オーディオ再生中に出力状態を監視
- 開放負荷、短絡負荷、電源への短絡、接地短絡の検出
- DC および AC スタンバイ負荷の診断
- オーディオ入力
- 2-4 チャネルの I2S または 4-16 チャネルの TDM 入力
- 入力サンプル レート:44.1、48、96、192kHz
- オーディオ出力
- 4 チャネルのブリッジ接続負荷 (BTL)、構成可能な 2 チャネルの並列 BTL (PBTL)
- 2MHz の出力スイッチング周波数
- 4 × 30W (4Ω、14.4V、1kHz、10% THD+N)
- 4 × 52W (2Ω、14.4V、1kHz、10% THD+N)
- 高度なスペクトラム拡散機能と選択可能な位相オフセット
- 保護および監視
- サイクル単位の電流制限
- 出力短絡保護
- 設定可能なスレッショルド付きのクリップ検出
- サーマル フォールドバックと PVDD フォールドバック
- I2C による温度と電源電圧の読み出し
- 過熱警告と個別チャネルのシャットダウンを設定可能
- DC オフセット、低電圧、過電圧
TAS67534-Q1 は、4 チャネルのデジタル入力 Class-D オーディオアンプで、BTL チャネルごとに インダクタが 1 個のみ必要な 1L 変調を実装し、従来のソリューションに比べてインダクタを 4 個減らし、システム サイズとコストを削減します。さらに、従来の Class-D 変調方式に比べて、1L 変調はスイッチング損失を低減します。
TAS67534-Q1 は、DC および AC 負荷の診断機能を内蔵しており、接続されている負荷の状態を判定できます。オーディオ再生中、リアルタイム負荷診断によってこの状態を監視できます。また、このデバイスは各チャネルの電流検出機能も備えており、TDM を介してホスト プロセッサに測定値を最小限の遅延で報告することができます。このデバイスは、ホストおよびオーディオ入力から独立したリアルタイム負荷診断機能によって、オーディオ再生中に出力負荷状態を監視します。
TAS67534-Q1 デバイスには各チャネルに追加の低レイテンシの信号パスがあり、48kHz での信号処理を最大 70% 高速化できるので、時間に制約のあるアクティブ ノイズ キャンセル (ANC)、ロード ノイズ キャンセル (RNC) アプリケーションを実現できます。
このデバイスは、I2C 読み出しを使用して、全体的な温度、チャネル温度、PVDD の値をサポートしているため、システムレベルの熱管理を簡単にします。
このデバイスは、サーマル パッドが上面に露出した 56 ピン HSSOP パッケージで供給されます。
詳細なデータシートや追加の設計リソースを用意しています。リクエストする
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TAS67534-Q1 1L 変調、52W、2MHz デジタル入力の 4 チャネル車載用 Class-D オーディオ アンプ、電流センス機能およびリアルタイム負荷診断機能を搭 載 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/27 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TAS67534Q1EVM — TAS67534-Q1 評価基板
TAS67534Q1EVM は、1L 変調機能を搭載した 4 チャネル、デジタル入力、閉ループ Class-D 車載オーディオ アンプである TAS67534-Q1 を示します。この製品は、チャネルあたり 1 個のインダクタを削減でき、4 チャネル構成ではインダクタ コストを 50% 低減できます。この評価基板は、プログラミングおよび I2C 構成の際に、PurePath™ Console (PPC3) グラフィカル ユーザー インターフェイスを使用し、TAS67534-Q1 デバイスの機能、特性、性能を評価します。
TAS67534-Q1EVM-DOC-CERT — TAS67534-Q1EVM EU 適合宣言 (DoC)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HSSOP (DKQ) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。