TCAN-SOIC14-EVM

TCAN-SOIC14-EVM

ご注文はこちら

概要

ユニバーサル SOIC 14 ピン CAN 評価基板 (EVM) を採用すると、ユーザーは TI の 14 ピン CAN トランシーバ ファミリすべてを評価できます。ユニバーサル 14 ピン CAN EVM は、トランシーバを実装し、EVM上のジャンパを設定することで、TI のすべての 14 ピン CAN トランシーバ ファミリと組み合わせて使用するように構成可能です。

また、このEVMは SIC ネットワーク用のフットプリントが複数あり、ユーザーが取り付けた J10 と J11 経由で CAN バス ラインに接続できます。SIC ネットワークを CANH および CANL に接続すると、信号に反射とリンギングを追加することで、ノイズの多い CAN バスをシミュレートできます。この機能は、非常にノイズの多い環境でトランシーバの信頼性をテストするために使用できます。

特長
  • CAN バスにおける標準終端と分割終端
  • フィルタ コンデンサ、同相モード チョーク、TVS ダイオードに対応するフットプリントにより、RF ノイズや過渡パルスから CAN バスを保護
  • 一般的な 14 ピン SOIC ソケットと CAN FD SIC 負荷に対応するフットプリント
  • DSUB9 コネクタは CAN バス信号と GND に対応し、一般的な車載用ケーブル ハーネス接続に使用される
  • 構成用と制御用のすべてのデジタル信号がヘッダーに出力されるためアクセスが容易に
  • 汎用ピンのさまざまな機能の使用に対応するマルチファンクション ジャンパ

  • バナナ ジャック ケーブル
  • 電源
  • 信号ジェネレータ

CAN トランシーバ
TCAN1043-Q1 — 車載対応、フレキシブル データ レートとウェークアップ入力を採用した CAN FD トランシーバ TCAN1043A-Q1 — 車載対応、ウェークとインヒビットとスリープの各機能搭載、CAN-FD トランシーバ TCAN1043G-Q1 — CAN FD / ウェークアップ入力搭載故障保護 CAN トランシーバ TCAN1043H-Q1 — 車載対応、ウェークアップ入力採用、70V、バス障害保護機能搭載、CAN FD トランシーバ TCAN1043HG-Q1 — 車載対応、ウェークアップ入力採用、5Mbps のフレキシブル データ レート、70V、バス障害保護機能搭載、CAN FD トランシーバ TCAN1043N-Q1 — 車載、ウェークとインヒビットとスリープの各機能搭載、CAN-FD トランシーバ TCAN1144-Q1 — 車載対応、ウォッチドッグ、LIMP (非常時の最小機能維持) 機能、バス診断機能搭載、拡張版 CAN FDと高速 CAN 対応のトランシーバ TCAN1145-Q1 — 車載対応、選択式のウェークアップ機能を通じた部分的なネットワーク有効化機能搭載、CAN FD トランシーバ TCAN1146-Q1 — 車載、ウォッチドッグ機能とバス診断機能と選択式のウェークアップ機能を通じた部分的なネットワーク有効化機能搭載、CAN FD トランシーバ TCAN1463-Q1 — 車載、インヒビット (INH) 機能と WAKE 機能搭載、低消費電力、CAN FD SIC (信号改良機能) 対応トランシーバ TCAN1473-Q1 — 車載、インヒビット (INH) 機能と WAKE 機能搭載、低消費電力、CAN FD SIC (信号改良機能) 対応トランシーバ TCAN1473A-Q1 — 車載、インヒビット (INH) 機能と WAKE 機能搭載、低消費電力、CAN FD SIC (信号改良機能) 対応トランシーバ TCAN843-Q1 — 車載、低消費電力、WAKE (ウェイク) や sleep (スリープ) の各モードと障害保護機能搭載、CAN FD トランシーバ TCAN943-Q1 — 車載対応、ウェイク、インヒビット モード、スリープ モード搭載 CAN トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TCAN-SOIC14-EVM — ユニバーサル SOIC 14 ピン CAN 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TCAN-SOIC14-EVM — ユニバーサル SOIC 14 ピン CAN 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TCAN-SOIC14-EVM Universal 14-pin CAN Evaluation Module PDF | HTML 2025/04/28
証明書 TCAN-SOIC14-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/04/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ