TCAN943-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC Q100 認定済み
- 機能安全対応
- ISO 11898-2:2024 の要件に適合
- 広い動作入力電圧範囲
- 最大 5Mbps の classic CAN および CAN FD をサポート
- VIO レベル シフト対応:3.3V ~ 5.5V
- 動作モード:
- 通常モード
- サイレント モード
- スタンバイ モード
- 低消費電力スリープ モード
-
システム電源制御のための高電圧 INH 出力
-
WAKE ピンによるローカル ウェークアップのサポート
- 電源非接続時の規定された挙動
- バスおよび入出力端子はハイ インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに対して無負荷)
- 保護機能:
- CAN バスの障害耐性:±40V
- VSUP でのロード ダンプのサポート
- IEC ESD 保護
- 低電圧保護
- サーマル シャットダウン保護機能
- TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
- 14 ピンのリード付き (SOT および SOIC) パッケージおよび自動光学検査 (AOI) 性能向上のためのウェッタブル フランク付きリードレス (VSON) パッケージで供給
TCAN943-Q1 は、High-speed CAN (Controller Area Network) トランシーバであり、ISO 11898-2:2024 High-speed CAN 仕様の物理層要件を満足しています。このデバイスは、Classical CAN ネットワークと最高 5 メガビット / 秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。
TCAN943-Q1 を使用すると、システムに存在する各種電源供給の有効 無効を INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム レベルで低減できます。これにより、CAN バスを監視しながら、TCAN943-Q1 を除くすべてのシステム コンポーネントの電源が遮断される低電流スリープ状態を実現します。ウェークアップ イベントを検出すると、TCAN943-Q1 が INH を High に駆動してシステム起動を開始します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TCAN943-Q1 車載用 CAN FD トランシーバー (スリープモード搭載) | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/20 | |
| 機能安全情報 | TCAN943-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA | PDF | HTML | 2026/11/09 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCAN-SOIC14-EVM — ユニバーサル SOIC 14 ピン CAN 評価基板
ユニバーサル SOIC 14 ピン CAN 評価基板 (EVM) を採用すると、ユーザーは TI の 14 ピン CAN トランシーバ ファミリすべてを評価できます。ユニバーサル 14 ピン CAN EVM は、トランシーバを実装し、EVM上のジャンパを設定することで、TI のすべての 14 ピン CAN トランシーバ ファミリと組み合わせて使用するように構成可能です。
また、このEVMは SIC ネットワーク用のフットプリントが複数あり、ユーザーが取り付けた J10 と J11 経由で CAN バス ラインに接続できます。SIC ネットワークを CANH および CANL (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。