TDZ8907EVM

概要

TDZ8907 評価基板 (EVM) は、TDZ8907 の評価用に設計されています。TDZ8907 は、スペースに制約があり、消費電力が重視されるアプリケーション向けに最適化された、小型で高効率の昇圧型圧電ドライバです。TDZ8907 は、低ノイズの昇圧コンバータおよびドライバ回路を内蔵しており、最低 2.1V の電源電圧から最大 11V または 15V のピーク電圧を生成できます。このため、ビル オートメーション (防火、ビル セキュリティ) や医療用バックアップ ブザーなどのバッテリ駆動の設計に最適です。TDZ8907 のシンプルな設計により、家電アプリケーションでビープ音やブザー音を簡単に生成できます。

特長
  • 電源入力電圧範囲:2.1V ~ 5.5V
  • 最大 30VPP 出力、11V または 15V VOUT 対応の統合型昇圧コンバータ
  • ソフトウェアは不要です
  • 可変周波数発振器をボード上に搭載
  • 11V と 15V の昇圧出力を簡単に切り替え可能
  • 5V/3A USB-C 電源入力
ピエゾ ドライバ
TDZ8907 — コストを最適化した高効率の PWM 入力昇圧型ピエゾ ドライバ、音量制御機能付き
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
TDZ8907EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TDZ8907EVM — TDZ8907 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TDZ8907EVM — TDZ8907 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TDZ8907EVM-DOC-CERT — TDZ8907EVM EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TDZ8907EVM — TDZ8907 評価基板

TDZ8907EVM-DOC-CERT — TDZ8907EVM EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/09/21
ハードウェア開発
評価ボード
TDZ8907EVM — TDZ8907 評価基板

資料

TDZ8907EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

リリース情報

TDZ8907EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TDZ8907 Evaluation Module PDF | HTML 2026/09/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ